CC3000BOOST-RD
SimpleLink™ Wi-Fi® CC3000 Boosterpack 参考设计
CC3000BOOST-RD
概述
该参考设计采用 CC3000 SimpleLink™ Wi-Fi,旨在与任何微控制器单元 (MCU) LaunchPad 评估套件(包括 MSP430 和 Tiva™ C 系列 LaunchPad)配合使用时,实现物联网 (IoT) 应用。我们的 BoosterPack 参考设计经过 FCC/IC/CE/TELEC 认证,因此您可轻松将 Wi-Fi 添加到 MCU 设计中。
特性
- 使用简单的 Wi-Fi 配置方法(SmartConfig™ 技术)实现
- 无关 MCU 的解决方案,且存储器容量非常低(低至 2K 闪存、251B RAM)
- 可将 Wi-Fi 添加到任何应用的低成本解决方案
- 提供入门详细信息、软件示例和文档、移植指南以及测试和认证详细信息等设计支持
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 应用手册 | CC3000BOOST-RD SimpleLInk Wi-Fi CC3000 Boosterpack Reference Design Test Data | 2013-9-16 |