BQ41Z50EVM

BQ41Z50EVM

立即订购

概述

BQ41Z50 评估模块 (EVM) 是一款系统板,旨在评估 BQ41Z50 电量监测计在由多节电池系统供电的应用中的功能。这款 EVM 包含一个 BQ41Z50、一个电流检测电阻器、四个热敏电阻、三个 LED 和可根据预期应用进行适当定制的接头选项。

特性
  • 支持 TURBO 模式
  • 超低功耗 32 位 RISC 处理器
  • 支持 SHA-1、SHA-256 和 ECC
  • Dynamic Z-Track™ 技术
  • 高达 1MHz 的 SMBus 3.2 主机通信支持
电池电量监测
BQ41Z50 — 2-4 节串联锂离子高度集成式电池电量计和保护器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

BQ41Z50EVM — BQ41Z50 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

BQ41Z50EVM — BQ41Z50 评估模块

close
版本: null
发布日期:
固件

BQ41Z50-FW — BQ41Z50 device firmware

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电池电量监测
BQ41Z50 — 2-4 节串联锂离子高度集成式电池电量计和保护器
硬件开发
评估板
BQ41Z50EVM — BQ41Z50 评估模块

BQ41Z50-FW — BQ41Z50 device firmware

close
版本: V0.01
发布日期: 2025-4-28
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
电池电量监测
BQ41Z50 — 2-4 节串联锂离子高度集成式电池电量计和保护器
硬件开发
评估板
BQ41Z50EVM — BQ41Z50 评估模块

发布信息

BQ41Z50-FW is a firmware-only release that can be flashed onto any existing BQ41Z50 hardware. The firmware incorporates the patented Dynamic Impedance Track™ technology to create a pack-based solution that provides a rich array of features for gas gauging, protection, and authentication for 2-series, 3-series, and 4-series cell Li-ion and Li-polymer battery packs.

Using its integrated high-performance analog peripherals, the BQ41Z50-FW firmware measures and maintains an accurate record of available capacity, voltage, current, temperature, and other critical parameters in Li-ion or Li-polymer batteries and reports this information to the system host controller over an SMBus v3.2 compatible interface. SHA-1, SHA-256, and ECC authentication, with secure memory for authentication keys, enables identification of genuine battery packs.

Features

The BQ41Z50-FW firmware is usable on any previous version of the BQ41Z50 hardware

新增功能

  • Official RTM Release
  • Please see the BQ41Z50 Technical Reference Manual for detailed feature descriptions.
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 具有 Dynamic Z-Track™ 的 BQ41Z50 2 节、3 节和 4 节串联 锂离子电池包管理器评估模块 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-4-25
应用手册 BQ41xxx 生产校准指南 PDF | HTML PDF | HTML 2026-6-29
证书 BQ41z50EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024-6-10

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频