BQ41Z50-FW

BQ41Z50-FW

BQ41Z50-FW

下载

概述

BQ41Z50-FW 是仅固件版本,可刷写到任何现有 BQ41Z50 硬件中。该固件采用已获专利的 Dynamic Impedance Track™ 技术创建基于电池组的解决方案,可提供电量监测、保护和身份验证等一系列丰富功能,适用于 2 节、3 节和 4 节串联锂离子电池组和锂聚合物电池组。

 

BQ41Z50-FW 固件利用其集成的高性能模拟外设,测量并准确记录锂离子或锂聚合物电池的可用容量、电压、电流、温度和其他关键参数,并通过 SMBus v3.1 兼容接口将这些信息报告给系统主机控制器。SHA-1、SHA-256 和 ECC 认证对认证码密钥使用安全存储器,确保识别真正的电池组。

特性

BQ41Z50-FW 固件可用于任何早期版本的 BQ41Z50 硬件

下载 观看带字幕的视频 视频

下载

固件

BQ41Z50-FW BQ41Z50 device firmware

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电池电量监测
BQ41Z50 2-4 节串联锂离子高度集成式电池电量计和保护器
硬件开发
评估板
BQ41Z50EVM BQ41Z50 评估模块
下载选项

BQ41Z50-FW BQ41Z50 device firmware

close
最新版本
版本: V0.01
发布日期: 2025-4-28
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
电池电量监测
BQ41Z50 2-4 节串联锂离子高度集成式电池电量计和保护器
硬件开发
评估板
BQ41Z50EVM BQ41Z50 评估模块

发布信息

BQ41Z50-FW is a firmware-only release that can be flashed onto any existing BQ41Z50 hardware. The firmware incorporates the patented Dynamic Impedance Track™ technology to create a pack-based solution that provides a rich array of features for gas gauging, protection, and authentication for 2-series, 3-series, and 4-series cell Li-ion and Li-polymer battery packs.

Using its integrated high-performance analog peripherals, the BQ41Z50-FW firmware measures and maintains an accurate record of available capacity, voltage, current, temperature, and other critical parameters in Li-ion or Li-polymer batteries and reports this information to the system host controller over an SMBus v3.2 compatible interface. SHA-1, SHA-256, and ECC authentication, with secure memory for authentication keys, enables identification of genuine battery packs.

Features

The BQ41Z50-FW firmware is usable on any previous version of the BQ41Z50 hardware

新增功能

  • Official RTM Release
  • Please see the BQ41Z50 Technical Reference Manual for detailed feature descriptions.

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频