BQ25853EVM

BQ25853EVM

立即订购

概述

BQ25853EVM 评估模块 (EVM) 是 BQ25853-Q1 IC 的完整评估系统。该 IC 是一款降压/升压超级电容器充电控制器,具有 4.2V 至 70V 的宽输入电压范围、高达 70V 的宽输出电压范围以及双向功能。

BQ25853EVM 的最大输入和输出电压为 55V,最大充电电流为 10A。

特性
  • 宽输入电压工作范围:4.2V 至 55V
  • 宽输出电压工作范围:高达 55V,并为以下电池提供 CC/CV 支持:
    • 2 至 20 节超级电容器
    • 2 至 13 节锂离子电池
    • 2 至 14 节磷酸铁锂电池
  • 具有 NFET 驱动器的同步降压/升压直流/直流充电控制器
    • 可调节开关频率范围:200kHz 至 600kHz
    • 可选择与外部时钟同步
    • 可选栅极驱动器电源输入,可提高效率
  • 可通过电阻进行编程并添加了 I2C 的独立模式
  • 由超级电容器(反向模式)输出 2.5V 至 55V 供电
  • 高安全集成
    • 可调输入过压和欠压保护
    • 输出过压和过流保护
电池充电器 IC
BQ25853-Q1 — 汽车级 I²C 控制型 70V 双向降压/升压超级电容器控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

BQ25853EVM — BQ25853-Q1 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

BQ25853EVM — BQ25853-Q1 评估模块

close
版本: null
发布日期:
认证

BQ25853EVM-DOC-CERT — BQ25853EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
BQ25853EVM — BQ25853-Q1 评估模块

BQ25853EVM-DOC-CERT — BQ25853EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

close
版本: 1.0
发布日期: 2026-3-6
硬件开发
评估板
BQ25853EVM — BQ25853-Q1 评估模块

发布信息

BQ25853EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 BQ25853-Q1 评估模块 PDF | HTML PDF | HTML 2026-7-24

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频