BQ25790EVM

BQ25790EVM

立即订购

概述

BQ25790EVM 评估模块 (EVM) 是一款组装完备且经过测试的电路,用于评估 BQ25790 器件。BQ25790 是一款旨在用于 1-4 节锂离子和锂聚合物电池的集成式开关模式降压/升压电池充电管理器件。充电器采用窄 VDC 架构 (NVDC),即使电池完全放电,也能将系统调节至最小值。BQ25790 具有 USB 输入源检测、双输入源选择功能,支持 USB OTG,并且集成了一个 16 位多通道模数转换器 (ADC),是一套完整的充电解决方案。

特性
  • 同步开关模式降压/升压充电器,适用于 1-4 节电池配置,充电电流 5A,精度 10mA
  • 支持 3.6V 至 24V 宽范围输入源,具备 MPPT、USB 自动检测、USB PD 和无线输入功能
  • 双输入源选择器可驱动双向阻断 NFET
  • 使用电池 (USB OTG) 为 USB 端口供电,输出电压为 2.8V 至 22V,精度为 10mV
  • 电池静态电流低,仅使用电池工作时小于 5µA,充电器关断模式下小于 1µA
  • 此电路设计已经过测试,并包含 GUI 和用户指南
电池充电器 IC
BQ24179 — 集成式 NVDC 5A 1 至 4 节开关模式降压/升压电池充电器 BQ25790 — 集成式 NVDC 5A 1 至 4 节开关模式降压/升压电池充电器

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
TLV760 — 100mA、30V 低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

BQ25790EVM — BQ25790EVM

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

BQ25790EVM — BQ25790EVM

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 BQ25790 Evaluation Module User's Guide (Rev. E) PDF | HTML 2026-10-8
证书 BQ25790EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020-4-28

相关设计资源

硬件开发

评估板
USB2ANY — USB2ANY 接口适配器
接口适配器
EV2400 — EV2400 评估模块接口板

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频