BOOSTXL-TUSS4470

BOOSTXL-TUSS4470

立即订购

概述

TUSS4470 EVM 是 BOOSTXL-TUSS4470 和 MSP-EXP430F5529LP 的集合,使用户能够全面评估 TUSS4470 超声波传感器信号调节器和 H 桥驱动器。传感器兼容性已扩展,可兼容在 30kHz 至 1000kHz 范围内运行的开放式和顶部封闭式传感器。传感器驱动级是内部 H 桥,可以配置为在直接驱动模式下驱动传感器,以在传感器上获得最大电压,也可以配置为适用于外部 FET 的前置驱动器,从而能够以更高的电流和电压驱动更大的传感器。驱动器可以直接通过 MCU 进行控制,以对突发信号进行完全定制,或者可以通过 SPI 并借助可定制的脉冲长度进行编程。接收信号路径包括低噪声线性放大器、带通滤波器,后跟对数增益放大器,可根据输入决定放大。这样可实现很高的灵敏度,可捕捉弱信号,并在整个信号范围内提供出色的输入动态范围。可以使用关联的 TUSS Generation III EVM GUI 来定制、配置和控制超声波设置,并监控发生的超声波活动的性能。  BOOSTXL-TUSS4470 包括一个 H 桥驱动的顶部封闭式传感器。

评估步骤

第 1 步:购买 TUSS4470-XL-F5529-BNDL(或单独购买 BOOSTXL-TUSS4470 和 MSP-EXP430F5529LP)

第 2 步:下载 GUI

第 3 步:下载用户指南

第 4 步:下载推荐的传感器和变压器列表

第 5 步:使用设计文件示例构建您的定制硬件解决方案

第 6 步:使用 Energia 库示例编写您的定制微控制器解决方案

第 7 步:如需了解更多详细信息并提出问题,请访问我们的 E2E 超声波支持论坛

特性
  • 与在 30kHz 到 1000kHz 频率下运行的超声波传感器兼容。
  • 能够使用 H 桥驱动器生成最大声压级。
  • 与在 3.3V 或 5V 电压下运行的微控制器兼容,以实现 SPI 通信。
  • 模块化接收路径滤波器值选择器,用于支持整个范围的受支持传感器频率。
  • 经全面测试的评估模块包含 GUI、快速入门演示过程、USB 接口和固件以及详细的用户指南。
超声波传感器 AFE
TUSS4470 — 具有对数放大器的直接驱动超声波传感器 IC
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

了解硬件、软件包以及相关文档

硬件和软件包

Evaluate with TUSS4470

了解详情

Evaluate with TUSS4470

close
Start evaluating with the hardware, software, and key documentation that you will need to evaluate the TUSS4470.
评估板

BOOSTXL-TUSS4470 — 超声波传感桥式驱动器 SPI 评估模块

Required
为什么必需? This evaluation module allows you to quickly evaluate Ultrasonic Functionality with TUSS4440.
支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

BOOSTXL-TUSS4470 — 超声波传感桥式驱动器 SPI 评估模块

close
版本: null
发布日期:
开发套件

MSP-EXP430F5529LP — MSP430F5529 LaunchPad™ development kit for USB

Required if
Doing data capture and evaluation.
为什么必需? This evaluation module paired with TUSS4440 and TUSS4470 EVM can help with the evaluation by communicating the input and output of the TUSS4440 and TUSS4470 to the microcontroller.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
CC2592EMK-RD — 独立 2.4GHz 范围扩展器参考设计 TIDA-00794 — 适用于 HEV/EV 牵引逆变器的 IGBT 模块热保护参考设计 TIDA-01451 — 适用于机顶盒的电源开关参考设计 TIDA-01628 — 汽车仪表组驱动器通知功能参考设计 TIDA-020012 — 适用于车内照明的汽车像素化顶灯参考设计 TIDA-020026 — 适用于自适应前灯和动态前照灯调节的步进电机驱动器参考设计 TIDA-03029 — 通过在可调适配器与电池充电器之间建立握手机制来优化效率的参考设计 TIDA-03050 — 汽车级 mA 至 kA 级电流分流传感器参考设计 TIDA-060025 — 为激光雷达和飞行时间 (ToF) 应用充分提升互阻抗带宽的参考设计 TIDM-02004 — 基于手势的电容式触摸扬声器界面参考设计 TIDM-3DGRAPHICS-QVGA — 在超低功耗微控制器上实现 QVGA 3D 图形 TIPD188 — 具有交流电桥激励的高分辨率、低漂移、精密称重秤参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

MSP-EXP430F5529LP — MSP430F5529 LaunchPad™ development kit for USB

close
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
CC2592EMK-RD — 独立 2.4GHz 范围扩展器参考设计 TIDA-00794 — 适用于 HEV/EV 牵引逆变器的 IGBT 模块热保护参考设计 TIDA-01451 — 适用于机顶盒的电源开关参考设计 TIDA-01628 — 汽车仪表组驱动器通知功能参考设计 TIDA-020012 — 适用于车内照明的汽车像素化顶灯参考设计 TIDA-020026 — 适用于自适应前灯和动态前照灯调节的步进电机驱动器参考设计 TIDA-03029 — 通过在可调适配器与电池充电器之间建立握手机制来优化效率的参考设计 TIDA-03050 — 汽车级 mA 至 kA 级电流分流传感器参考设计 TIDA-060025 — 为激光雷达和飞行时间 (ToF) 应用充分提升互阻抗带宽的参考设计 TIDM-02004 — 基于手势的电容式触摸扬声器界面参考设计 TIDM-3DGRAPHICS-QVGA — 在超低功耗微控制器上实现 QVGA 3D 图形 TIPD188 — 具有交流电桥激励的高分辨率、低漂移、精密称重秤参考设计
支持软件

SLDC021 — TUSS Generation III EVM GUI

Required if
You want to use TUSS4440 and TUSS4470 data capture and monitoring functionality.
为什么必需? This GUI is the accompanying software to the TUSS4440 and TUSS4470 EVM and this allows to capture and monitor the transducer input and outputs.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
超声波传感器 AFE
TUSS4440 — 具有对数放大器的变压器驱动超声波传感器 IC TUSS4470 — 具有对数放大器的直接驱动超声波传感器 IC
硬件开发
评估板
BOOSTXL-TUSS4440 — TUSS4440 具有 LDO 的变压器驱动超声波传感器评估模块 BOOSTXL-TUSS4470 — TUSS4470 带 LDO 的直接驱动超声波传感器评估模块

SLDC021 — TUSS Generation III EVM GUI

close
版本: 01.00.00.0C
发布日期: 2020-1-30
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
超声波传感器 AFE
TUSS4440 — 具有对数放大器的变压器驱动超声波传感器 IC TUSS4470 — 具有对数放大器的直接驱动超声波传感器 IC
硬件开发
评估板
BOOSTXL-TUSS4440 — TUSS4440 具有 LDO 的变压器驱动超声波传感器评估模块 BOOSTXL-TUSS4470 — TUSS4470 带 LDO 的直接驱动超声波传感器评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sldc021 or www.ti.com.cn/lit/xx/sldc021c/sldc021c.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLDC021. Please update any bookmarks accordingly.
文档和相关资源

仅订购此硬件

评估板

BOOSTXL-TUSS4470 — 超声波传感桥式驱动器 SPI 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

BOOSTXL-TUSS4470 — 超声波传感桥式驱动器 SPI 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
用户指南 TUSS44x0 EVM for Ultrasonic Sensors User's Guide (Rev. A) 2020-4-2
证书 BOOSTXL-TUSS4470 EU Declaration of Conformity PDF | HTML 2020-2-26

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频