ALTOS-3P-V2

ALTOS-3P-V2

来源: Altos Radar Inc.
立即订购

概述

Altos Radar 是一家在汽车应用领域非常优秀的成像雷达开发商。 

 

Altos V2 是基于 TI AWR2243 MMIC 和 TDA4 处理器的四芯片级联成像雷达设计。它具有定制的 12TX 和 16TX 天线阵列设计、完整的信号处理流水线、TI TDA4 处理器上的嵌入式实施以及用于高级驾驶辅助系统 (ADAS) 的出色点云输出。

 

若要体验四芯片级联成像雷达的真正能力,Altos V2 是一个非常好的起点。此外,Altos Radar 还可根据要求提供一整套工具链,用于原始数据收集、点云离线仿真和显示、参数调整、对象列表创建等。Altos 团队还提供服务来帮助在非常短的时间内创建自定义雷达设计。

特性
  • 远距离,能够检测 400 米以外的汽车和 250 米以外的行人。
  • 方位角和仰角分辨率均低于 1.5°,动态范围为 25dB
  • 在单帧内测量从 -400km/h 到 +200km/s 的物体速度,不会出现速度模糊现象
  • 4000 点/帧和 15 帧/秒
  • 时间同步和外部触发功能
  • 可根据要求定制参数
汽车毫米波雷达传感器
AWR2243 — 76GHz 至 81GHz 汽车级二代高性能 MMIC

 

汽车驾驶辅助 SoC
TDA2SX — 适用于 ADAS 应用且具有完备图形、视频和视觉加速功能的 SoC 处理器 TDA4VE-Q1 — 具有双核 Arm®Cortex®-A72、8 TOPS AI 算力、C7xDSP 和 GPU 的 SoC,适用于视觉感知和分析 TDA4VEN-Q1 — 具有四核 Arm®Cortex®-A53、4 TOPS AI 算力、C7xDSP 和 GPU 的 SoC,适用于视觉感知和分析
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

ALTOS-V2 — Altos four-chip cascaded imaging radar based on TDA4 processor

支持的产品和硬件

ALTOS-V2 — Altos four-chip cascaded imaging radar based on TDA4 processor

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

支持和培训

第三方支持
TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 Altos Radar Inc.。

视频

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。