AFE88XH1-FELC-EVM

AFE88XH1-FELC-EVM

立即订购

概述

AFE88XH1-FELC 评估模块 (EVM) 实现了用于 2 线回路供电式传感器的 4–20mA 接口。此设计支持在采用 1.8V 信号链的低功耗应用类环境中评估 AFE881H1 和 AFE882H1。AFE881H1 和 AFE882H1 集成了高精度 16 位 DAC 和 HART® 调制解调器。

特性
  • 适用于 2 线环路供电传感器的 4-20mA 环路接口实现
  • 完整的 1.8V 信号链可实现低功耗。
  • AFE88xH1 16 位 DAC,集成基准电压和 HART 调制解调器
  • MCU 接口提供电源输出(1.8V、3.3V、1.25V 基准电压)、SPI 和 UART 接口
精密 DAC (≤10 MSPS)
AFE881H1 — 具有 DAC、ADC 和 HART® 调制解调器、适用于传感器发送器的 16 位低功耗模拟前端 (AFE) AFE882H1 — 适用于 PLC 和传感器变送器应用且具有 HART®、16 位 DAC 和 12 位 ADC 的低功耗 AFE
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

AFE882H1-FELC-EVM — AFE882H1 FELC evaluation module

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

AFE882H1-FELC-EVM — AFE882H1 FELC evaluation module

close
版本: null
发布日期:
认证

AFE882H1-FELC-EVM-DOC-CERT — AFE882H1-FELC-EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
AFE88XH1-FELC-EVM — AFE88xH1 前端环路电流 (FELC) 评估模块

AFE882H1-FELC-EVM-DOC-CERT — AFE882H1-FELC-EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

close
版本: 1.0
发布日期: 2026-5-8
硬件开发
评估板
AFE88XH1-FELC-EVM — AFE88xH1 前端环路电流 (FELC) 评估模块

发布信息

AFE882H1-FELC-EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 AFE88XH1-FELC 评估模块 PDF | HTML PDF | HTML 2026-6-8
产品概述 适用于工业应用的模块化现场变送器评估平台 PDF | HTML PDF | HTML 2026-9-3

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频