AFE20408EVM

AFE20408EVM

立即订购

概述

AFE20408 评估模块 (EVM) 是一款用于评估 AFE20408 器件的平台。AFE20408 是一款高度集成的功率放大器监视器和控制器件,能够监控温度、电流和电压。AFE20408 偏置控制器采用八个具有可编程输出范围的数模转换器 (DAC)。八个栅极偏置输出通过专用控制引脚打开和关闭。

特性
  • 0V 至 10V 和 -10V 至 0V 的 DAC 输出电压范围
  • 内部基准
  • 可选数字接口:I²C 和 SPI
  • 快速输出开关
  • 通过集成式 ADC 监测电压、电流和温度

  • USB Micro-B 型插头转 USB-A 型插头电缆

集成型精密 ADC 和 DAC
AFE20408 — 具有输出开关和电流传感器的八通道功率放大器监视器和控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

AFE20408EVM — AFE20408 evaluation module

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

AFE20408EVM — AFE20408 evaluation module

close
版本: null
发布日期:
评估模块 (EVM) 用 GUI

AFE20408EVM-GUI — AFE20408EVM GUI Installer

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
集成型精密 ADC 和 DAC
AFE20408 — 具有输出开关和电流传感器的八通道功率放大器监视器和控制器
硬件开发
评估板
AFE20408EVM — AFE20408 评估模块

AFE20408EVM-GUI — AFE20408EVM GUI Installer

close
版本: 1.3
发布日期: 2025-5-9
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
集成型精密 ADC 和 DAC
AFE20408 — 具有输出开关和电流传感器的八通道功率放大器监视器和控制器
硬件开发
评估板
AFE20408EVM — AFE20408 评估模块

发布信息

AFE20408EVM GUI software installer. Version 1.2 adds some ADC CCS channels to the High Level page.

适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 AFE20408 评估模块 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024-2-22
用户指南 AFE20408EVM Python 用户指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-9-18
应用手册 在航天和国防应用中偏置 GaN 和 LDMOS 射频功率放大器 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-4-1
证书 AFE20408EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023-11-14

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频