ADS1285EVM-PDK

ADS1285EVM-PDK

立即订购

概述

ADS1285 评估模块 (EVM) 性能演示套件 (PDK) 是结合了 ADS1285EVM-PDK 和精密主机接口 (PHI) 控制器板的平台。PHI 控制器板允许 ADS1285EVM 通过 USB 端口连接到计算机,从而连接专为全面评估 ADS1285 而设计的软件。

特性
  • 板载 3.3V 单极和 ±2.5V 双极模拟电源
  • 板载 DAC1282 用于生成信号和校准
  • 板载 5V 单极数字电源
  • 具有 2、4 和 8 分频时钟分频器的板载 16.384MHz 晶体振荡器
  • 内置分析工具,包括示波器、快速傅里叶变换 (FFT) 和直方图显示
  • USB 供电;无需外部单极电源

  • PHI 控制器板
  • USB Micro-B 型插头转 USB-A 型插头电缆

精密 ADC
ADS1285 — 用于地震探测和地球空间探测的 32 位高分辨率双通道 Δ-Σ ADC ADS1288 — 用于地震探测和地球空间探测的低功耗 32 位双通道 Δ-Σ ADC
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

ADS1285EVM-PDK — ADS1285 performance demonstration kit for 32-bit, high-resolution, two-channel delta-sigma ADC

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

ADS1285EVM-PDK — ADS1285 performance demonstration kit for 32-bit, high-resolution, two-channel delta-sigma ADC

close
版本: null
发布日期:
评估模块 (EVM) 用 GUI

ADS1285EVM-PDK-GUI — ADS1285EVM-PDK GUI installer

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
ADS1285EVM-PDK — ADS1285 32 位高分辨率双通道 Δ-Σ ADC 性能演示套件

ADS1285EVM-PDK-GUI — ADS1285EVM-PDK GUI installer

close
版本: 1.2.0
发布日期: 2023-4-28

GUI installer

SHA-256 校验和
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
评估板
ADS1285EVM-PDK — ADS1285 32 位高分辨率双通道 Δ-Σ ADC 性能演示套件

发布信息

Evaluation GUI for the ADS1285EVM-PDK

新增功能

  • V1.2.0 - Patch to resolve GUI freezing on startup
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 ADS1285EVM-PDK 评估模块 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025-10-1
证书 ADS1285EVM-PDK EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022-4-8

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频