ADC3663EVM

ADC3663 双通道 16 位 65MSPS 低噪声、超低功耗 ADC 评估模块

ADC3663EVM

立即订购

概述

ADC3663 评估模块 (EVM) 展示了 ADC3663 的性能,后者是一款超低功耗、高线性度模数转换器 (ADC)。借助板载电压调节和灵活的模拟输入选项,可轻松评估多种不同的应用。

对于完整的评估系统,可使用 TSW1400EVM 数据采集卡(单独出售)和高速数据转换器专业软件 (DATACONVERTERPRO-SW)。通过 FPGA 夹层卡 (FMC) 连接器连接 TSW1400EVM 时,可评估串行 CMOS 接口的数据捕获(高达 512MB),包括实时抽取和复杂抽取模式。

特性
  • 串行 LVDS 接口
  • 具有板载功率调节的 USB 供电
  • 引脚与 ADC366x 和 ADC368x 产品兼容
  • THS4541 FDA 和平衡-非平衡变压器耦合输入可实现灵活评估
  • TSW1400EVM 和 DATACONVERTERPRO-SW 可轻松实现数据捕获
  • FMC 连接器支持与 FPGA 开发平台轻松集成

  • ADC3663 EVM
  • Mini-USB cable
  • FPGA interposer card

高速 ADCs (>10MSPS)
ADC3663 双通道、16 位、65MSPS、低噪声、超低功耗模数转换器 (ADC)

 

全差动放大器
THS4541 高速差分 I/O 放大器

 

电流/电压/功率监视器
INA226 具有警报功能的 36V、16 位、超精密 I2C 输出电流/电压/功率监控器

立即订购并开发

了解硬件、软件包以及相关文档

硬件和软件包

Evaluate with ADC3663

了解详情

仅订购此硬件

评估板

ADC3663EVM – ADC3663 dual-channel, 16-bit, 65-MSPS, low-noise, ultra-low-power ADC evaluation module

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 ADC366xEVM User's Guide 2020年 12月 7日
证书 ADC3663EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021年 3月 15日
数据表 ADC366x 16 位、0.5MSPS 至 65MSPS、低噪声、低功率双通道 ADC 数据表 下载英文版本 2021年 2月 5日

相关设计资源

硬件开发

评估板
TSW1400EVM 高速数据采集和图形生成平台

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频