ZHCUAD3 January 2021 ADC3661 , ADC3662 , ADC3663
本用户指南介绍了 ADC366x 评估模块 (EVM) 的特性、操作和使用。本用户指南讨论了如何设置和配置软件及硬件,并探讨了程序运行的各个方面。本文档中的评估板、评估模块和 EVM 等术语均指的是 ADC366xEVM。在本文档的以下章节中,ADC366x 评估板称为 EVM,而 ADC366x 器件称为 ADC 器件。本文档仅适用于 ADC3663EVM 和 ADC3662EVM。