ADC168M102REVM-PDK

ADC168M102REVM-PDK

立即订购

概述

ADC168M102R 评估模块 (EVM) 性能演示套件 (PDK) 是一款用于评估 16 位、8 通道 1MSPS 同步采样模数转换器 (ADC) ADC168M102R-SEP 的平台。此评估套件包括 ADC168M102REVM 电路板和精密主机接口 (PHI) 控制器板,借助此套件可使随附的计算机软件通过通用串行总线 (USB) 与 ADC 进行通信,实现数据采集、配置和分析。

特性
  • 包括对 ADC168M102R-SEP ADC 进行诊断测试以及精确性能评估所需的硬件和软件
  • 交货时附带 PHI 控制器,可方便地通过 USB 连接至 EVM,从而实现电力输送和数字接口
  • 展示耐辐射模拟前端,可通过差分或伪差分输入配置获取最大 ADC 精度
  • EVM 板、PHI 控制器板和 GUI 支持用户采集数据、执行分析和配置 ADC168M102R-SEP,以进行全面评估

  • PHI 控制器
  • USB-A 转微型 USB 电缆

精密 ADC
ADC168M102R-SEP — 耐辐射、八通道、1MSPS、16 位同步采样 SAR ADC ADC168M102R-SP — 耐辐射、8 通道、1MSPS、16 位同步采样 SAR ADC

 

精密运算放大器 (Vos<1mV)
OPA4H014-SEP — 抗辐射、11MHz、低噪声、精密轨到轨输出 JFET 放大器

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS73801-SEP — 耐辐射、2.2V 至 20V 输入、1A 可调节 LDO 稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

ADC168M102REVM-PDK — ADC168M102R-SEP 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

ADC168M102REVM-PDK — ADC168M102R-SEP 评估模块

close
版本: null
发布日期:
评估模块 (EVM) 用 GUI

ADC168M102REVM-PDK-GUI — ADC168M102REVM-PDK GUI software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
ADC168M102REVM-PDK — ADC168M102R-SEP 评估模块

ADC168M102REVM-PDK-GUI — ADC168M102REVM-PDK GUI software

close
版本: 1.3.0
发布日期: 2026-7-14
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
评估板
ADC168M102REVM-PDK — ADC168M102R-SEP 评估模块

发布信息

Evaluation GUI for the ADC168M102REVM-PDK

新增功能

  • v1.3.0:
  • Export captured data as csv from file menu
  • Bugfix - In mode 3, channel data appears on channels sequenced for capture
  • Added register map page and modified device configuration settings page
  • v1.2.1:
  • Bugfix - Plot scaling now correctly reflects register settings
  • Bugfix - In pseudo-differential mode, channel data may appear on a different channel than expected (e.g., Channel 0A data is shown on Channel 2A)
  • Known Issue: Pseudo Differential Mode 4 not working. Use Mode 2/3 instead.
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 ADC168M102REVM-PDK PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-3-5
证书 ADC168M102REVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) 2025-1-14

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频