封装信息
封装 | 引脚 LQFP (PT) | 48 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R |
TMS320F280021-Q1 的特性
- TMS320C28x 32 位 DSP 内核(在 100MHz 下)
- IEEE 754 浮点单元 (FPU)
- 支持快速整数除法 (FINTDIV)
- 三角函数加速器 (TMU)
- 支持非线性比例积分微分 (NLPID) 控制
- CRC 引擎和指令 (VCRC)
- 十个硬件断点(包括 ERAD)
- IEEE 754 浮点单元 (FPU)
- 片上存储器
- 128KB (64KW) 闪存(ECC 保护)
- 24KB (12KW) RAM(ECC 保护或奇偶校验保护)
- 双区域安全
- 时钟和系统控制
- 两个内部零引脚 10MHz 振荡器
- 晶体振荡器或外部时钟输入
- 窗口化看门狗计时器模块
- 丢失时钟检测电路
- 双时钟比较器 (DCC)
- 单 3.3V 电源
- 内部 VREG 生成
- 欠压复位 (BOR) 电路
- 系统外设
- 6 通道直接存储器存取 (DMA) 控制器
- 43 个独立可编程多路复用通用输入/输出 (GPIO) 引脚
- 在模拟引脚上提供 16 路数字输入
- 增强型外设中断扩展 (ePIE)
- 支持多个低功耗模式 (LPM)
- 嵌入式实时分析和诊断 (ERAD)
- 唯一标识 (UID) 号
- 通信外设
- 一个电源管理总线 (PMBus) 接口
- 两个内部集成电路 (I2C) 端口
- 一个控制器局域网 (CAN) 总线端口
- 2 个串行外设接口 (SPI) 端口
- 一个 UART 兼容的串行通信接口 (SCI)
- 两个 UART 兼容的本地互连网络 (LIN) 接口
- 带一个发送器和一个接收器的快速串行接口 (FSI)(最高 200Mbps)
- 模拟系统
- 两个 3.45MSPS、12 位模数转换器 (ADC)
- 多达 16 个外部通道
- 每个 ADC 具有四个集成后处理块 (PPB)
- 四个带 12 位参考数模转换器 (DAC) 的窗口比较器 (CMPSS)
- 数字干扰滤波器
- 两个 3.45MSPS、12 位模数转换器 (ADC)
- 增强型控制外设
- 14 个 ePWM 通道,其中八个通道具有高分辨率功能(150ps 分辨率)
- 集成式死区支持
- 集成式硬件触发区 (TZ)
- 三个增强型捕捉 (eCAP) 模块
- 在三个 eCAP 模块中,有一个提供高分辨率捕捉 (HRCAP)
- 两个支持 CW/CCW 运行模式的增强型正交编码器脉冲 (eQEP) 模块
- 14 个 ePWM 通道,其中八个通道具有高分辨率功能(150ps 分辨率)
- 可配置逻辑块 (CLB)
- 增强现有外设功能
- 支持位置管理器解决方案
- 主机接口控制器 (HIC)
- 可从外部主机访问内部存储器
- 背景 CRC (BGCRC)
- 关于 32 位数据的一个周期 CRC 运算
- 诊断特性
- 内存开机自检 (MPOST)
- 硬件内置自检 (HWBIST)
- 封装选项:
- 80 引脚 Low-profile Quad Flatpack (LQFP) [后缀 PN]
- 64 引脚 LQFP [后缀 PM]
- 48 引脚 LQFP [后缀 PT]
- 温度选项:
- S:–40°C 至 125°C 结温
- Q:–40°C 至 125°C 的自然通风下(通过针对汽车应用的 AEC Q100 认证)
-
功能安全质量管理型
- 可用于辅助 ISO 26262、IEC 61508 和 IEC 60730 系统设计的文档
TMS320F280021-Q1 的说明
TMS320F28002x (F28002x) 是 C2000™ 实时微控制器系列中的一个器件,该系列可扩展、超低延迟器件旨在提高电力电子设备的效率,包括但不限于:高功率密度、高开关频率,并支持使用 GaN 和 SiC 技术。
这些应用包括:
实时控制子系统基于 TI 的 32 位 C28x DSP 内核,可针对从片上闪存或 SRAM 运行的浮点或定点代码提供 100MHz 的信号处理性能。三角函数加速器 (TMU) 和 VCRC(循环冗余校验)扩展指令集进一步增强了 C28x CPU 的性能,从而加快了实时控制系统关键常用算法的速度。
高性能模拟模块集成在 F28002x 实时微控制器 (MCU) 上,并与处理单元和 PWM 单元紧密耦合,以提供更好的实时信号链性能。14 个 PWM 通道均支持与频率无关的分辨率模式,可控制从三相逆变器到高级多级电源拓扑的各种功率级。
通过加入可配置逻辑块 (CLB),用户可以添加自定义逻辑,还可将类似 FPGA 的功能集成到 C2000 实时 MCU 中。
各种业界通用通信端口(如 SPI、SCI、I2C、PMBus、LIN 和 CAN)不仅支持连接,还提供了多个引脚复用选项,可实现出色的信号布局。快速串行接口 (FSI) 可跨隔离边界实现高达 200Mbps 的稳健通信。
C2000 平台新增了主机接口控制器 (HIC),这是一种高吞吐量接口,允许外部主机直接访问 TMS320F28002x 的资源。
是否想详细了解 C2000 MCU 适用于实时控制系统的特性?查看使用 C2000™ 实时微控制器的基本开发指南,并访问 C2000™ 实时控制 MCU 页面。
C2000™ 实时控制微控制器 (MCU) 入门指南 涵盖了 C2000 器件开发中从硬件到支持资源的所有方面。除了主要的参考文档外,每个部分还提供了相关链接和资源,帮助用户进一步了解相关信息。
准备开始了吗?查看 TMDSCNCD280025C 评估板并下载 C2000Ware。