流量变送器

产品和参考设计

流量变送器

方框图

概述

我们的集成电路和参考设计使您能够构建通过传感器将流量测量数据转换为电信号的流量变送器。通过环路供电的 4-20mA 接口、IO-Link 接口或无线连接进行传输。

设计要求

流量变送器设计通常需要:

  • 用于感应的精密信号链。
  • 多协议工业通信和接口解决方案。

探索在功能和设计方面相似的应用
下载 观看带字幕的视频 视频

方框图

查找适合您系统的产品和参考设计。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 17
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
产品概述 适用于 PLC I/O 模块和其他低功耗应用的隔离式电源拓扑 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-8-29
应用简报 如何隔离两线制环路供电式现场发送器 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) 2021-6-3
白皮书 为传感器和致动器选择合适的工业通信标准 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) 2021-6-3
模拟设计期刊 低 IQ 同步降压转换器支持智能场传感器应用 英语版 2021-5-25
应用简报 用于现场发送器的高性能 16 位 PWM 4-20 MA DAC 英语版 2020-8-6
电子书 11 Ways to Protect Your Power Path 2019-7-3
技术文章 Staying on budget: How digital isolators are transforming field transmitters PDF | HTML 2019-5-24
技术文章 Visualizing the performance of the low-energy accelerator PDF | HTML 2017-10-16
技术文章 Is your factory smarter than a fifth grader? PDF | HTML 2017-9-28
技术文章 Using ultrasonic technology for flow measurement PDF | HTML 2017-9-26
技术文章 IO-Link: The backbone of the smart factory PDF | HTML 2017-9-14
技术文章 Protecting field transmitters from surge transients PDF | HTML 2017-9-8
应用简报 Reducing System Cost, Size and Power in Isolated DAQ Systems Using ADS122U04 (Rev. A) 2017-6-15
应用手册 Understanding Eco-mode(TM) Operation 2016-12-5
白皮书 Making factories smarter, more productive through predictive maintenance 2016-11-2
模拟设计期刊 Low-EMI buck powers a multivariable sensor transmitter with BLE connectivity 2016-10-24
技术文章 Powering smart sensor transmitters in industrial applications PDF | HTML 2016-5-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频