矢量信号收发器 (VST)
产品和参考设计
矢量信号收发器 (VST)
概述
高速数字转换器、超低抖动可编程时钟系统、高频信号链和低噪声电源,可为矢量信号收发器 (VST) 设计实现所需的高带宽和更高动态范围系统。我们的集成电路和参考设计可帮助您设计现代高性能 VST。
设计要求
- 用于实现高带宽和动态范围的直接射频采样模数转换器 (ADC)。
- 用于实现具有高带宽和动态范围的 IQ 调制的射频数模转换器 (DAC)。
- 用于生成 JESD204B 兼容时钟的超低相位噪声射频 PLL 合成器。
- 用于实现高灵敏度和动态范围的低噪声电源。
下一代 VST 设计通常需要:
探索在功能和设计方面相似的应用
方框图
查找适合您系统的产品和参考设计。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技术文章 | High-speed data converter clocking for JESD204B | PDF | HTML | 2017-7-7 | |||
| 技术文章 | Digital signal processing in RF sampling DACs – part 2 | PDF | HTML | 2017-4-4 | |||
| 技术文章 | Digital signal processing in RF sampling DACs - part 1 | PDF | HTML | 2017-2-13 | |||
| 技术文章 | Don’t let bad reference signals destroy the phase noise in your PLL/synthesizer | PDF | HTML | 2017-1-10 | |||
| 白皮书 | Analog advancements make waves in 5G communications | 2016-8-12 | ||||
| 技术文章 | Complete clock-tree solutions that make a hardware designer’s life easier | PDF | HTML | 2016-3-10 | |||
| 技术文章 | RF sampling: digital mixers make mixing fun | PDF | HTML | 2015-9-17 | |||
| 应用手册 | Maximizing SFDR Performance in the GSPS ADC: Spur Sources and Methods of Mitigat | 2013-12-9 |