温度变送器

产品和参考设计

温度变送器

方框图

概述

我们的集成电路和参考设计使您能够构建通过传感器将温度测量数据转换为电气表示的温度变送器。通过环路供电的 4-20mA 接口、IO-Link 接口或无线连接进行传输。

设计要求

温度变送器设计通常需要:

  • 用于感应的精密信号链。
  • 超低电流。
  • 多协议工业通信和接口解决方案。

探索在功能和设计方面相似的应用
下载 观看带字幕的视频 视频

方框图

查找适合您系统的产品和参考设计。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 16
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
应用简报 如何隔离两线制环路供电式现场发送器 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) 2021-6-3
模拟设计期刊 低 IQ 同步降压转换器支持智能场传感器应用 英语版 2021-5-25
应用简报 用于现场发送器的高性能 16 位 PWM 4-20 MA DAC 英语版 2020-8-6
应用手册 RTD Class-AA Replacement With High-Accuracy Digital Temperature Sensors in Field (Rev. A) 2019-7-22
电子书 11 Ways to Protect Your Power Path 2019-7-3
技术文章 Staying on budget: How digital isolators are transforming field transmitters PDF | HTML 2019-5-24
模拟设计期刊 High-side current sources for industrial applications 2019-3-12
技术文章 Get more signal chain from your MCU in factory automation applications PDF | HTML 2018-6-6
技术文章 Is your factory smarter than a fifth grader? PDF | HTML 2017-9-28
技术文章 IO-Link: The backbone of the smart factory PDF | HTML 2017-9-14
技术文章 Protecting field transmitters from surge transients PDF | HTML 2017-9-8
应用简报 Reducing System Cost, Size and Power in Isolated DAQ Systems Using ADS122U04 (Rev. A) 2017-6-15
应用手册 Understanding Eco-mode(TM) Operation 2016-12-5
白皮书 Making factories smarter, more productive through predictive maintenance 2016-11-2
模拟设计期刊 Low-EMI buck powers a multivariable sensor transmitter with BLE connectivity 2016-10-24
技术文章 Powering smart sensor transmitters in industrial applications PDF | HTML 2016-5-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频