通信电源整流器

产品和参考设计

通信电源整流器

方框图

概述

我们的集成电路和参考设计可帮助您设计具有超高能效、高功率密度和冗余的高度可靠且具有成本效益的商用通信电源整流器。

设计要求

创新的商用通信电源整流器通常需要:

  • 通过软开关技术、无桥 PFC 拓扑或 GaN 器件实现高效率。
  • 小尺寸和高功率密度。
  • 高系统可靠性以及更小的热应力。
  • 支持 CAN、RS-485 或 Bluetooth®/窄带物联网的数字解决方案,以实现可扩展性和连接性。

下载 观看带字幕的视频 视频

方框图

查找适合您系统的产品和参考设计。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 16
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
测试报告 3.6kW Single-phase totem-pole bridgeless PFC reference design with e-meter functionality (Rev. B) PDF | HTML 2024-7-18
应用手册 使用单输出栅极驱动器实现高侧或低侧驱动 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023-9-13
白皮书 提高 GaN 器件功率转换效率的设计注意事项 英语版 2021-4-14
应用手册 使用 C2000 MCU 的数字控制无桥式功率因数校正 (BL PFC) (Rev. A) 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021-4-1
技术文章 How to use Hall-effect current sensors in telecom rectifiers and server PSUs PDF | HTML 2020-5-6
应用简报 适用于栅极驱动器的外部栅极电阻器设计指南 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2020-4-29
EVM 用户指南 Using the LMG341xEVM-018 Half-bridge and LMG34XX-BB--EVM breakout board EVM (Rev. A) 2019-3-8
应用简报 Overcurrent Protection in High-Density GaN Power Designs PDF | HTML 2018-10-19
技术文章 GaN reliability standards reach milestone PDF | HTML 2017-9-18
技术文章 Do you have the correct PFC to meet the new standard of harmonic current emissions PDF | HTML 2017-6-1
技术文章 Power Tips: Improve power supply reliability with high voltage GaN devices PDF | HTML 2016-11-3
应用手册 UCC21520, a Universal Isolated Gate Driver with Fast Dynamic Response (Rev. A) PDF | HTML 2016-7-5
白皮书 High Voltage Isolation Quality and Reliability for AMC130x 2016-6-21
更多文献资料 Design and Optimization of a High-Performance LLC Converter 2013-10-29
模拟设计期刊 数字电流平衡交错升压 PFC 英语版 2013-6-20
应用手册 PFC THD Reduction and Efficiency Improvement by ZVS or Valley Switching 2012-4-26

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频系列

观看全部视频

视频