光谱仪
产品和参考设计
光谱仪
概述
我们的集成电路和参考设计可帮助您创建创新的光谱仪解决方案。
设计要求
现代光谱仪系统通常需要:
- 通过低成本便携式外形实现高性能测量。
- 采用 DLP 技术实现优化设计。
- 通过基于 USB 的应用程序编程接口 (API) 无缝创建和显示高速图形序列。
- 方便易用的图形用户界面 (GUI)。
方框图
查找适合您系统的产品和参考设计。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 应用手册 | Optimizing the DLP® Spectrometer Signal Chain | PDF | HTML | 2016-9-14 | |||
| 应用手册 | Flexible Trade-offs in Maximizing SNR and Res. in TI DLP® Tech. Based Spec. Sys. | 2016-8-1 | ||||
| 技术文章 | Getting the Most from the DLP® NIRscan™ Nano Evaluation Module: Part Two | PDF | HTML | 2015-12-10 | |||
| 技术文章 | Getting the Most from the DLP® NIRscan™ Nano Evaluation Module: Part One | PDF | HTML | 2015-12-3 | |||
| 技术文章 | Taking a look inside the DLP® NIRscan™ Nano Evaluation Module | PDF | HTML | 2015-10-15 | |||
| 白皮书 | DLP Technology for Spectroscopy (Rev. A) | 2015-8-15 | ||||
| 技术文章 | From crops to store shelves, the future is looking bright for near-infrared spectr | PDF | HTML | 2015-5-1 | |||
| 应用手册 | DLP Spectrometer Design Considerations | 2014-8-21 |