伺服驱动器功能安全模块

产品和参考设计

伺服驱动器功能安全模块

方框图

概述

我们的集成电路和参考设计可帮助您创建伺服驱动器功能安全模块,使其通过可靠的速度和位置测量以及强大的数字 IO 实现 IEC 61800-5-2 要求的各种功能。我们的产品能够为检测各种故障实行诊断覆盖,从而帮助提高安全失效分数。

设计要求

伺服驱动器功能安全模块通常需要:

  • 可在 60V 直流输入电压下工作或受到相应防护的电源。
  • 冗余多协议编码器接口和受保护的数字输入/输出。
  • 交叉监控信号并实现单一硬件容错。
  • 通过监控电压轨和温度对电路进行持续自我诊断。

扩展该应用的功能
下载 观看带字幕的视频 视频

方框图

查找适合您系统的产品和参考设计。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
白皮书 了解隔离器的失效模式 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024-2-5
应用手册 C2000™ 硬件内置自检 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022-10-12
更多文献资料 Decentralized servo architecture webinar 2021-3-1
电子书 电子书:工业机器人设计工程师指南 英语版 2020-3-25
功能安全信息 The state of functional safety in Industry 4.0 2018-11-27
功能安全信息 Functional Safety: A tunable FMEDA for C2000™ MCUs 2018-7-27
应用简报 How to Improve Speed and Reliability of Isolated Digital Inputs in Motor Drives 2017-12-16
功能安全信息 Enabling Functional Safety Using SafeTI Diagnostic Library 2015-12-18

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频