紧凑型继电器
产品和参考设计
紧凑型继电器
概述
单功能保护继电器 (SFPR) 用于时间分级电流(过流或短路)、电压(过压、欠压、电压不平衡)和频率保护应用。单功能或紧凑型继电器用于低压应用。它们可以进行 DIN 轨安装,并且易于安装、操作和调试。用于交流电和直流电的宽范围电源使得这些继电器得到普遍应用。紧凑型继电器可以是单相或三相继电器。
单功能保护继电器使用具有内部 ADC 的 MCU 来测量电气参数。提供了七段 LED 或字符 LCD 来显示测量的参数。提供了 LED 来快速指示负载状态和其他系统功能。提供了一路或两路继电器输出,用于在发生故障时断开负载。参数设置使用前面板上提供的键、旋转开关或电位器进行配置。提供了采用 MODBUS 协议的 RS-485 接口,用于联网。
设计要求
- 使用集成 AFE 和 LED 驱动器来捕获和处理模拟输入信号并实现保护算法,从而优化 MCU 的成本、尺寸和性能。
- 电源设计可帮助提高宽输入交流和直流电压的效率。
- 可以根据驱动要求使用继电器驱动器和 7 段 LED 驱动器。
现代紧凑型继电器设计可帮助实现以下目的:
方框图
查找适用于您系统的产品和参考设计
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
| 类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 应用手册 | HSR/PRP Solutions on Sitara Processors for Grid Substation Communication (Rev. A) | PDF | HTML | 2026年 1月 30日 | |||
| 应用手册 | 用于控制和保护的 HVDC 架构和解决方案简介 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 5月 11日 | |
| 应用手册 | 扩展电网应用中的模拟输入通道(使用 16 通道、16 位、1MSPS 双路同步采样 ADC) (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | 2022年 5月 10日 | |||
| 白皮书 | 实施并集成有线和无线技术以实现电网互操作性 | 英语版 | 2019年 3月 22日 |