电芯化成和测试设备
产品和参考设计
电芯化成和测试设备
概述
借助我们的集成电路和参考设计,您可以创建高密度电芯化成和测试设备,从而在电池化成和测试期间准确地监视和控制充放电 I/V 曲线。不同的架构为不同功率级的成本和性能进行了优化。
设计要求
新一代电芯化成和测试设备设计通常需要:
- 处于更优功率级别的高效率降压/升压电源。
- 充放电过程的精密控制回路。
- 更高级别的电流和电压精度。
- 在宽温度范围内维护系统精度。
探索功能和设计相似的应用
方框图
查找适用于您系统的产品和参考设计
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
| 类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电路设计 | 高电流电池监控电路:0A 至 10A、0kHz 至 10kHz、18 位 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 9月 12日 | |
| 电路设计 | 高电压电池监控电路:±20V、0kHz-10kHz、18 位全差分 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024年 9月 12日 | |
| 设计指南 | 100A 双相数字控制电池测试仪参考设计 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 6月 29日 | |
| 设计指南 | 适用于成本优化的电池测试系统的数字控制参考设计 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022年 5月 11日 | |
| 白皮书 | 设计一份精确的多功能锂离子电池测试解决方案 | 英语版 | 2020年 12月 3日 | |||
| 更多文献资料 | Bi-directional DC/DC converter topology comparison and design | 2016年 8月 30日 | ||||
| 应用手册 | Modeling Bi-Directional Buck/Boost Converter for Digital Control Using C2000 MCU | 2015年 3月 11日 |