短距离/中距离雷达

产品和参考设计

短距离/中距离雷达

方框图

概述

借助我们的集成电路和参考设计,您可在控制系统尺寸、效率和成本的同时,使中短距离雷达系统脱颖而出。利用超高的集成水平,您可以设计一个中/短距离小型角雷达系统,实现盲点检测 (BSD)、前侧来车辅助 (CTA) 和车道变换辅助 (LCA) 等多种功能。

设计要求

现代中/短距离雷达设计通常需要:

  • 满足噪声要求的电源解决方案
  • 通过单芯片解决方案满足尺寸要求
  • 将功耗保持在尺寸和制冷能力的可容范围内

下载 观看带字幕的视频 视频

方框图

查找适合您系统的产品和参考设计。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
白皮书 区域架构如何为完全由软件定义的车辆铺平道路 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024-11-1
白皮书 使用 TI 毫米波雷达和超声波传感器 实现自动泊车 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023-7-5
白皮书 How Radar is Displacing Traditional Technologies PDF | HTML 2022-2-11
应用简报 选择适用于汽车应用的基准电压 PDF | HTML 英语版 2021-5-7
白皮书 AWR1642毫米波传感器: 适用于短距离雷达应用的 76–81 GHz 片上雷达 2017-7-27

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频