交流驱动器控制模块

产品和参考设计

交流驱动器控制模块

方框图

概述

我们的集成电路和参考设计可帮助您创建交流驱动器控制模块,实现对交流电机的精确、平稳和高效控制。实时控制、强大的处理能力、精确的模拟信号链和稳健的收发器有助于运行快速控制算法和现场通信协议。

设计要求

交流驱动器控制模块通常需要:

  • 传感器和无传感器控制算法,用于实现平稳的扭矩和速度控制。
  • 低延迟、低误码、抗 EMC 干扰的接口,用于实现可靠通信。
  • 精确的模拟和快速数字 I/O,用于连接到控制/监控设备。
  • 高效、有序和受控的电压轨,用于实现可靠运行。

下载 观看带字幕的视频 视频

方框图

查找适合您系统的产品和参考设计。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 25
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
应用手册 如何配置 DP8386x 以进行以太网合规性测试 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2025-4-25
技术文章 What is “real-time control” and why do you need it? PDF | HTML 2022-4-6
应用手册 适用于工业应用的使用 MDIO 的以太网 PHY 配置 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) 2021-6-4
白皮书 深入了解工业以太网通信协议 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) 2021-6-3
白皮书 Sitara™ 处理器上的 EtherCAT® (Rev. I) PDF | HTML 英语版 (Rev.I) 2021-6-3
白皮书 完全集成的信号和电源隔离 - 应用和优势 英语版 2021-4-14
白皮书 EtherNet/IP on TI's Sitara AM335x Processors (Rev. D) 2020-7-28
白皮书 Piccolo™ C2000™ MCUs enable the next generation of low-cost, dual-axis servo dri (Rev. A) 2020-7-13
白皮书 Simplify the integration of position sensors for industrial drive control system (Rev. A) 2019-11-21
应用手册 Low-Emission Designs With ISOW7841 Integrated Signal and Power Isolator (Rev. C) 2019-2-26
电子书 C2000™ MCU DesignDRIVE Solutions for Industrial Motor Drives 2018-11-27
白皮书 高精电机驱动器控制能够促进工业发展 英语版 2018-11-26
技术文章 Functional safety for industrial motor drives PDF | HTML 2018-9-7
应用简报 How to Improve Speed and Reliability of Isolated Digital Inputs in Motor Drives 2017-12-16
应用手册 Design for State Grid Corporation of China RS-485 Standard – THVD1500 2017-10-16
技术文章 Top design challenges in precise motor control for industrial robotics PDF | HTML 2017-9-25
应用手册 Signal Integrity vs. Transmission Rate and Cable Length for RS-485 Transceivers 2017-8-29
技术文章 Know your electromagnetic compatibility requirements for designing industrial driv PDF | HTML 2016-10-12
白皮书 Designing the Next Generation of Industrial Drive and Control Systems (Rev. A) 2016-9-12
技术文章 EtherCAT and C2000™ MCUs - real-time communications meets real-time control PDF | HTML 2016-9-9
应用手册 DP83822 Energy Efficient Ethernet IEEE 802.3az 2016-8-22
技术文章 Industrial drive control architectures: Part 3 PDF | HTML 2016-4-12
技术文章 Industrial drive control architectures: Part 1 PDF | HTML 2016-2-16
白皮书 High-voltage reinforced isolation: Definitions and test methodologies 2014-10-16
应用手册 Sitara Evaluation Module (EVM) PROFIBUS Test Data 2013-9-23

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频