质量和可靠性


DPPM/FIT/MTBF 估算器

资质认证测试的目的是确定一个产品的使用寿命,而且大多数器件的寿命可以通过从潜在的早期故障率到最终寿命终结的这一简单曲线来表示。

平均故障间隔时间 (MTBF) 和时基故障 (FIT) 是客户经常会问到的有关器件可靠性的统计数据。 这些有关产品使用寿命的指标是通过使用理解这些问题所需的数据计算得出的。 这些值通过 TI 的内部可 靠性测试计 算得出。

TI 的 DPPM/FIT/MTBF 估算器搜索工具可以基于技术分组查找通用数据,从而估算这些典型问题,并显示得出这些比率的条件。

只要输入一个器件型号,该工具就能呈现数据。  我们的可靠性术语页面中 提供了工具中用到的所有术语和定义。

器件类型
TI 器件型号 客户器件型号
器件型号
 

以下故障率按技术进行了汇总并与相关联的材料部件号相对应。 故障率高度依赖于测试的部件数量,因此,不建议对故障率进行比较。

  MTBF / FIT MTBF/FIT 支持数据
器件型号 MTBF FIT 使用温度 (°C) 可信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多的建議
LM3658SDX/NOPB 2.93x 10 8 3.4 55 60.0 0.7 125 1000 3419 0 -

术语表定义
Part #:TI 可订购器件型号
MTBF: 平均故障间隔时间
FIT: 时基故障。 每 1E9 器件小时的故障
可信度 (%): 统计可信度测试
测试温度 (°C):执行应力测试时的温度样
样本大小:样本大小指参与测试的部件数量,由持续时间的标准化值确定
故障次数: 每次测试的故障次数使用
使用温度 (°C): 估计的使用温度
激活能量 (eV): 用于激发特殊过程的能量,单位:电子伏特 (eV)
测试持续时间(小时): 测试持续时间是来自产品资质认证测试的字段。 由于进行多个测试且持续时间不同,因此该字段将根据使用温度、数量和故障次数计算的结果进行标准化。 该值将相当于单位小时。
NA: 不适用
TBD:待定

免责声明

严格限制使用超出指定限制范围的数据

TI 提供此数据是为您方便起见。 但是,我们明确声明:此数据的用途有着显著局限性,不能将其用作器件在各种应用中的实施指标。

此数据“按原样”提供,不包含任何明示或暗示保证,包括商用性、不侵犯知识产权或适用于任何特定用途的暗示保证。 任何情况下,TI 或其供应商对由于使用该信息或无法使用该信息而造成的任何伤害(包括但不限于利润损失、业务中断和信息丢失等)不承担任何责任,即使 TI 已被告知该伤害存在的可能性。

使用此数据以及由于使用此数据而产生的所有后果完全由您本人承担。 您必须实施足够的工程和附加资质认证测试,以便于正确评估您的应用并确定候选器件对该应用领域的适用性。

TI 半导体组件是专门针对 TI 产品数据表中列出的电气、热量、机械以及其他参数而设计和制造的。 德州仪器 (TI) 提供的质量和可靠性数据,如 MTBF 和 FIT 率数据,只是产品性能的历史评估。 如果未按照器件的最新发布数据表中明确列出的条件使用该产品,则不能保证达到此数据应提供的性能水平

塑料封装的 TI 半导体器件不是针对军事应用和(或)军事环境而设计,因此不保证适用于此类环境。

严禁利用此信息实施用于军事或其他关键应用的器件“升级”或“筛选升级”行为。 而且严格禁止将此信息用作商用和现有 (COTS) 器件在上述应用或环境中的实施指标,也不能用于评估在上述应用领域使用 COTS 器件的危险。 TI 坚信半导体组件不应在超出其规定的容限范围之外使用,因为筛选升级会直接导致系统或组件故障。 而这样的故障可能会给最终用户和第三方带来严重危害。 TI 对由于错误使用其产品(包括进行筛选升级导致的错误使用)产生的组件或系统故障不承担任何责任。

对于任何超出规定限制使用 TI 组件的行为,TI 不对这类器件承担任何保修责任,也不对在销售此类器件时包含或提供的相关应用帮助、产品设计、软件性能或其他任何类型的服务承担责任。 此外,对于转售的 TI 产品或服务,如果其宣传内容与 TI 官方数据手册或数据表中的相应参数不符或超出官方参数,或者缺少 TI 提供的警告或指导内容,则不具有相关 TI 产品或服务所具有的所有明示或暗示保修权利,而且这是非法的、欺诈性商业行为。

如需更多信息,请联系 TI 客户支持