产品详情

Vrwm (V) 14 Bi-/uni-directional Uni-Directional Package name DFN2020 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 820 IEC 61000-4-5 (A) 43 Breakdown voltage (min) (V) 16.2 Number of channels 1 IO capacitance (typ) (pF) 120 Clamping voltage (V) 18.4
Vrwm (V) 14 Bi-/uni-directional Uni-Directional Package name DFN2020 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 820 IEC 61000-4-5 (A) 43 Breakdown voltage (min) (V) 16.2 Number of channels 1 IO capacitance (typ) (pF) 120 Clamping voltage (V) 18.4
WSON (DRV) 6 4 mm² (2 mm × 2 mm)
  • 保护特性符合针对工业信号线路的 ±2kV、42Ω IEC 61000-4-5 浪涌测试要求
  • 43A、8/20µs 浪涌电流下的最大钳位电压为 19.3V
  • 关态电压:14V
  • 4mm2 小型封装尺寸
  • 在 125°C 时,可耐受超过 5,000 次的 35A 8/20µs 浪涌电流的重复冲击
  • 强大的浪涌保护:
    • IEC 61000-4-5 (8/20µs):43A
    • IEC 61643-321 (10/1000µs):8A
  • 低泄漏电流
    • 27°C 下为 2.2nA(典型值)
    • 85°C 下为 16nA(典型值)
  • 低电容:120pF
  • 集成 4 级 IEC 61000-4-2 ESD 保护
  • 保护特性符合针对工业信号线路的 ±2kV、42Ω IEC 61000-4-5 浪涌测试要求
  • 43A、8/20µs 浪涌电流下的最大钳位电压为 19.3V
  • 关态电压:14V
  • 4mm2 小型封装尺寸
  • 在 125°C 时,可耐受超过 5,000 次的 35A 8/20µs 浪涌电流的重复冲击
  • 强大的浪涌保护:
    • IEC 61000-4-5 (8/20µs):43A
    • IEC 61643-321 (10/1000µs):8A
  • 低泄漏电流
    • 27°C 下为 2.2nA(典型值)
    • 85°C 下为 16nA(典型值)
  • 低电容:120pF
  • 集成 4 级 IEC 61000-4-2 ESD 保护

TVS1400 可将高达 43A 的 IEC 61000-4-5 故障电流进行可靠分流,以保护系统免受高功率瞬态冲击或雷击。该器件为满足常见的工业信号线路 EMC 要求提供了解决方案,可通过 42Ω 阻抗进行耦合的方式承受高达 ±2kV 的 IEC 61000-4-5 开路电压。TVS1400 使用独特的反馈机制确保在故障期间发挥精确的平缓钳位能力,保证系统接触电压低于 20V。精确的电压调节允许设计人员放心地选择具有较低电压容差的系统组件,不但减少了系统成本和复杂度,而且不损害可靠性。

此外,TVS1400 还采用 2mm × 2mm 小型 SON 封装,非常适用于空间受限 应用,与业内标准的 SMA 和 SMB 封装相比,尺寸减小了 70%。极低的器件泄露电流和电容确保最大限度地降低了对受保护线路的影响。为了确保在产品的整个寿命期间提供可靠保护,TI 在高温环境下对 TVS1400 进行了 5,000 次重复浪涌冲击测试,但器件性能未发生任何变化。

TVS1400 是 TI 的平缓钳位系列浪涌器件中的一款产品。有关该系列其他器件的更多信息,请参阅器件比较表。

TVS1400 可将高达 43A 的 IEC 61000-4-5 故障电流进行可靠分流,以保护系统免受高功率瞬态冲击或雷击。该器件为满足常见的工业信号线路 EMC 要求提供了解决方案,可通过 42Ω 阻抗进行耦合的方式承受高达 ±2kV 的 IEC 61000-4-5 开路电压。TVS1400 使用独特的反馈机制确保在故障期间发挥精确的平缓钳位能力,保证系统接触电压低于 20V。精确的电压调节允许设计人员放心地选择具有较低电压容差的系统组件,不但减少了系统成本和复杂度,而且不损害可靠性。

此外,TVS1400 还采用 2mm × 2mm 小型 SON 封装,非常适用于空间受限 应用,与业内标准的 SMA 和 SMB 封装相比,尺寸减小了 70%。极低的器件泄露电流和电容确保最大限度地降低了对受保护线路的影响。为了确保在产品的整个寿命期间提供可靠保护,TI 在高温环境下对 TVS1400 进行了 5,000 次重复浪涌冲击测试,但器件性能未发生任何变化。

TVS1400 是 TI 的平缓钳位系列浪涌器件中的一款产品。有关该系列其他器件的更多信息,请参阅器件比较表。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 10
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TVS1400 14V 平缓钳位浪涌保护器件 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2018-4-12
应用手册 用于 USB 接口的 ESD 和浪涌保护 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024-1-23
应用手册 ESD 包装和布局指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022-9-14
应用简报 保护 I/O 模块免受浪涌事件的影响 PDF | HTML 英语版 2021-5-5
应用简报 TVS Surge Rating: Power vs. Current 2018-11-12
白皮书 Demystifying surge protection 2018-11-6
应用手册 How to select a Surge Diode 2018-8-29
应用简报 采用 SMA/SMB 封装的平缓钳位 TVS 布局 2018-4-3
应用手册 TVS Surge Protection in High-Temperature Environments 2018-3-23
白皮书 Flat-Clamp surge protection technology for efficient system protection 2018-1-15

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

FLAT-CLAMP-TVS-EVM — TVSxx0x 精密浪涌保护二极管评估模块

FLAT-CLAMP-TVS-EVM(精密浪涌保护二极管适配器板评估模块)展示 TVSxx0x 系列器件的特性、操作和使用。TVSxx0x 系列器件是精密钳位器,可在双向和单向信号的瞬态过电压事件(例如浪涌)期间保持超低的平缓钳位电压。这些适配器板将具有小型 DRV 封装尺寸的 TVSxx00 器件和具有小型 DRB 封装尺寸的 TVSxx01 器件集成到一个尺寸更大的封装中,适合符合行业标准的 SMA 和 SMB 封装类型,允许用户在其系统中自行测试性能。
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TVS1400 IBIS Model

SLVMCE2.ZIP (3 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TVS1400 PSpice Transient Model

SLVMCC8.ZIP (45 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TVS1400 TINA-TI Transient Reference Design

SLVMCC6.TSC (657 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
仿真模型

TVS1400 TINA-TI Transient Spice Model

SLVMCC7.ZIP (12 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件

许多 TI 参考设计都包括 TVS1400

通过我们的参考设计选择工具来审查并确定最适用于您应用和参数的设计。

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (DRV) 6 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频