TVS0701
- 保护特性符合针对工业信号线路的 1kV、42Ω IEC 61000-4-5 浪涌测试要求
- 双向极性可针对双极信号传输或误接线情形提供保护
- 30A、8/20µs 浪涌电流下的钳位电压为 11V
- 关断电压:±7V
- 3mm × 3mm 小型 SON 封装
- 在 125°C 时,可耐受超过 5,000 次的 30A 8/20µs 浪涌电流的重复冲击
- 强大的浪涌保护
- IEC 61000-4-5 (8/20µs):30A
- IEC61643-321 (10/1000 µs):15A
- 低泄漏电流
- 27°C 时的典型值为 0.25nA
- 85°C 时的最大值为 200nA
- 低电容:77pF
- 集成 4 级 IEC 61000-4-2 ESD 保护
TVS0701 器件可将高达 30A 的 IEC 61000-4-5 故障电流进行分流,以保护系统免受高功率瞬态冲击或雷击。该器件可通过 42Ω 阻抗进行耦合的方式承受 1kV 的 IEC 61000-4-5 开路电压,满足常见的工业信号线路 EMC 要求。TVS0701 使用反馈机制确保在故障期间发挥精确的平缓钳位能力,使系统接触电压始终低于传统 TVS 二极管。精确的电压调节允许设计人员放心地选择具有较低电压容差的系统组件,从而能够在不影响可靠性的情况下降低系统成本和复杂度。TVS0701 具有 ±7V 的工作范围,可在需要反向接线情形防护的系统中运行。
此外,TVS0701 还采用小型 SON 封装,适用于空间受限的 应用,与标准的 SMA 和 SMB 封装相比,尺寸显著缩小。低器件泄露电流和电容确保最大限度地降低了对受保护线路的影响。为了确保在产品的整个寿命期间提供可靠保护,TI 在 125°C 的环境下对 TVS0701 进行了 5000 次重复浪涌冲击测试,但器件性能未发生任何变化。
TVS0701 是 TI 的平缓钳位系列浪涌器件中的一款产品。如需深入了解平缓钳位系列,请参阅《用于高效系统保护的平缓钳位浪涌保护技术》白皮书。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8 | 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TVS0701 7V 双向平缓钳位浪涌保护器件 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2019年 5月 2日 |
| 应用手册 | ESD 包装和布局指南 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 9月 14日 | |
| 应用简报 | 保护 I/O 模块免受浪涌事件的影响 | PDF | HTML | 英语版 | 2021年 5月 5日 | ||
| 应用简报 | TVS Surge Rating: Power vs. Current | 2018年 11月 12日 | ||||
| 白皮书 | Demystifying surge protection | 2018年 11月 6日 | ||||
| 用户指南 | Flat Clamp TVS Evaluation Module—Adaptor Boards | 2018年 9月 10日 | ||||
| 应用手册 | How to select a Surge Diode | 2018年 8月 29日 | ||||
| 模拟设计期刊 | 系统级 ESD 电路保护的设计注意事项 | 英语版 | 2012年 12月 6日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
FLAT-CLAMP-TVS-EVM — TVSxx0x 精密浪涌保护二极管评估模块
FLAT-CLAMP-TVS-EVM(精密浪涌保护二极管适配器板评估模块)展示 TVSxx0x 系列器件的特性、操作和使用。TVSxx0x 系列器件是精密钳位器,可在双向和单向信号的瞬态过电压事件(例如浪涌)期间保持超低的平缓钳位电压。这些适配器板将具有小型 DRV 封装尺寸的 TVSxx00 器件和具有小型 DRB 封装尺寸的 TVSxx01 器件集成到一个尺寸更大的封装中,适合符合行业标准的 SMA 和 SMB 封装类型,允许用户在其系统中自行测试性能。
用户指南: PDF
参考设计
TIDA-00420 — 基于 ADC、数字隔离、宽输入、16 通道、交流/直流二进制输入参考设计
此参考设计展示了一种经过成本优化、基于可扩展 ADC 且具有增强型隔离功能的交流/直流二进制输入模块 (BIM) 架构。10 位或 12 位 SAR ADC 的 16 个通道用于感应多个二进制输入。运算放大器除了使每通道成本保持较低之外,还为每个输入提供了出色的信号调节。数字隔离器(基础型或增强型)用于隔离主机 MCU 或处理器。支持对温度、湿度和磁场的测量以用于诊断。具有可配置输出的增强型隔离直流/直流电源可为二进制模块提供所需的电源。
参考设计
TIDA-010008 — 用于为电网应用提供瞬态保护且基于平缓钳位 TVS 的参考设计
该参考设计采用多种方法,使用平缓钳位浪涌保护、ESD 器件、电子保险丝或负载开关,来保护交流或直流模拟输入、直流模拟输出、交流或直流二进制输入、带高侧或低侧驱动器的数字输出、LCD 偏置电源、USB 接口(电源和数据)和具有 24V、12V 或 5V 输入的板载电源(用于多个电网应用),防止过压、过载和瞬态(1.2/50µs,42Ω)的影响。该设计可监测温度、湿度、磁场和电源以进行诊断。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VSON (DRB) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。