数据表
TMUX6123
- 宽电源电压范围:±5V 至 ±16.5V(双电源)或 10V 至 16.5V(单电源)
- 所有引脚的闩锁性能都达到 100mA,符合 JESD78 II 类 A 级要求
- 低导通电容:4.2pF
- 低输入泄漏电流:0.5pA
- 低电荷注入:0.51 pC
- 轨到轨运行
- 低导通电阻:120Ω
- 快速开关导通时间:68ns
- 先断后合开关 (TMUX6123)
- SELx 引脚可连接至带集成下拉电阻器的 VDD
- 逻辑电平:2V 至 VDD
- 低电源电流:16µA
- 人体放电模型 (HBM) ESD 保护:所有引脚上均为 ±2kV
- 业界通用的 VSSOP 封装
TMUX6121、TMUX6122 和 TMUX6123 是现代化的互补金属氧化物半导体 (CMOS) 器件,具有两个独立的可选单刀单掷 (SPST) 开关。该器件在双电源(±5V 至 ±16.5V)、单电源(10V 至 16.5V)或非对称电源供电时均能正常运行。所有数字输入均具有兼容晶体管到晶体管逻辑 (TTL) 的阈值,这些阈值可确保 TTL 和 CMOS 逻辑兼容性。
逻辑 1 会打开 TMUX6121 中数字控制输入上的开关。要打开 TMUX6122 中的开关,则需要逻辑 0。TMUX6123 有一个开关的数字控制逻辑与 TMUX6121 类似,而另外一个开关上的逻辑则与之相反。TMUX6123 具有先断后合开关,因此可用于交叉点开关应用。
TMUX6121、TMUX6122、TMUX6123 是精密开关和多路复用器器件系列的一部分。这些器件具有非常低的漏电流和低电荷注入,因此可用于高精度测量应用。由于具有 16µA 的低电源电流,因此这些器件可用于便携式应用。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TMUX612x ±16.5V、低电容、低漏电流、精密双路 SPST 开关 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 8月 4日 |
| 应用手册 | 选择正确的德州仪器 (TI) 信号开关 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2022年 8月 5日 | |
| 应用手册 | Guarding in Multiplexer Applications | PDF | HTML | 2022年 5月 13日 | |||
| 应用手册 | 多路复用器和信号开关词汇表 (Rev. B) | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 3月 11日 | ||
| 应用手册 | System Level Protection for High Voltage Analog Multiplexers | 2017年 1月 3日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
接口适配器
LEADED-ADAPTER1 — 表面贴装转 DIP 接头适配器,用于快速测试 TI 的 5、8、10、16 和 24 引脚引线式封装。
EVM-LEADED1 电路板可用于对 TI 的常见引线式封装进行快速测试和电路板试验。 该电路板具有足够的空间,可将 TI 的 D、DBQ、DCT、DCU、DDF、DGS、DGV 和 PW 表面贴装封装转换为 100mil DIP 接头。
用户指南:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VSSOP (DGS) | 10 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。