产品详情

Configuration 1:1 SPST Number of channels 2 Power supply voltage - single (V) 12, 16 Power supply voltage - dual (V) +/-10, +/-15, +/-18, +/-5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 120 CON (typ) (pF) 4.2 ON-state leakage current (max) (µA) 0.0004 Supply current (typ) (µA) 16 Bandwidth (MHz) 630 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features Integrated pulldown resistor on logic pin Input/output continuous current (max) (A) 0.03 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 16.5 Negative rail supply voltage (max) (V) -5
Configuration 1:1 SPST Number of channels 2 Power supply voltage - single (V) 12, 16 Power supply voltage - dual (V) +/-10, +/-15, +/-18, +/-5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 120 CON (typ) (pF) 4.2 ON-state leakage current (max) (µA) 0.0004 Supply current (typ) (µA) 16 Bandwidth (MHz) 630 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features Integrated pulldown resistor on logic pin Input/output continuous current (max) (A) 0.03 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 16.5 Negative rail supply voltage (max) (V) -5
VSSOP (DGS) 10 14.7 mm² (3 mm × 4.9 mm)
  • 宽电源电压范围:±5V 至 ±16.5V(双电源)或 10V 至 16.5V(单电源)
  • 所有引脚的闩锁性能都达到 100mA,符合 JESD78 II 类 A 级要求
  • 低导通电容:4.2pF
  • 低输入泄漏电流:0.5pA
  • 低电荷注入:0.51 pC
  • 轨到轨运行
  • 低导通电阻:120Ω
  • 快速开关导通时间:68ns
  • 先断后合开关 (TMUX6123)
  • SELx 引脚可连接至带集成下拉电阻器的 VDD
  • 逻辑电平:2V 至 VDD
  • 低电源电流:16µA
  • 人体放电模型 (HBM) ESD 保护:所有引脚上均为 ±2kV
  • 业界通用的 VSSOP 封装
  • 宽电源电压范围:±5V 至 ±16.5V(双电源)或 10V 至 16.5V(单电源)
  • 所有引脚的闩锁性能都达到 100mA,符合 JESD78 II 类 A 级要求
  • 低导通电容:4.2pF
  • 低输入泄漏电流:0.5pA
  • 低电荷注入:0.51 pC
  • 轨到轨运行
  • 低导通电阻:120Ω
  • 快速开关导通时间:68ns
  • 先断后合开关 (TMUX6123)
  • SELx 引脚可连接至带集成下拉电阻器的 VDD
  • 逻辑电平:2V 至 VDD
  • 低电源电流:16µA
  • 人体放电模型 (HBM) ESD 保护:所有引脚上均为 ±2kV
  • 业界通用的 VSSOP 封装

TMUX6121、TMUX6122 和 TMUX6123 是现代化的互补金属氧化物半导体 (CMOS) 器件,具有两个独立的可选单刀单掷 (SPST) 开关。该器件在双电源(±5V 至 ±16.5V)、单电源(10V 至 16.5V)或非对称电源供电时均能正常运行。所有数字输入均具有兼容晶体管到晶体管逻辑 (TTL) 的阈值,这些阈值可确保 TTL 和 CMOS 逻辑兼容性。

逻辑 1 会打开 TMUX6121 中数字控制输入上的开关。要打开 TMUX6122 中的开关,则需要逻辑 0。TMUX6123 有一个开关的数字控制逻辑与 TMUX6121 类似,而另外一个开关上的逻辑则与之相反。TMUX6123 具有先断后合开关,因此可用于交叉点开关应用。

TMUX6121、TMUX6122、TMUX6123 是精密开关和多路复用器器件系列的一部分。这些器件具有非常低的漏电流和低电荷注入,因此可用于高精度测量应用。由于具有 16µA 的低电源电流,因此这些器件可用于便携式应用。

TMUX6121、TMUX6122 和 TMUX6123 是现代化的互补金属氧化物半导体 (CMOS) 器件,具有两个独立的可选单刀单掷 (SPST) 开关。该器件在双电源(±5V 至 ±16.5V)、单电源(10V 至 16.5V)或非对称电源供电时均能正常运行。所有数字输入均具有兼容晶体管到晶体管逻辑 (TTL) 的阈值,这些阈值可确保 TTL 和 CMOS 逻辑兼容性。

逻辑 1 会打开 TMUX6121 中数字控制输入上的开关。要打开 TMUX6122 中的开关,则需要逻辑 0。TMUX6123 有一个开关的数字控制逻辑与 TMUX6121 类似,而另外一个开关上的逻辑则与之相反。TMUX6123 具有先断后合开关,因此可用于交叉点开关应用。

TMUX6121、TMUX6122、TMUX6123 是精密开关和多路复用器器件系列的一部分。这些器件具有非常低的漏电流和低电荷注入,因此可用于高精度测量应用。由于具有 16µA 的低电源电流,因此这些器件可用于便携式应用。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TMUX612x ±16.5V、低电容、低漏电流、精密双路 SPST 开关 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022-8-4
应用手册 选择正确的德州仪器 (TI) 信号开关 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2022-8-5
应用手册 Guarding in Multiplexer Applications PDF | HTML 2022-5-13
应用手册 多路复用器和信号开关词汇表 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022-3-11
应用手册 System Level Protection for High Voltage Analog Multiplexers 2017-1-3

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

接口适配器

LEADED-ADAPTER1 — 表面贴装转 DIP 接头适配器,用于快速测试 TI 的 5、8、10、16 和 24 引脚引线式封装。

EVM-LEADED1 电路板可用于对 TI 的常见引线式封装进行快速测试和电路板试验。  该电路板具有足够的空间,可将 TI 的 D、DBQ、DCT、DCU、DDF、DGS、DGV 和 PW 表面贴装封装转换为 100mil DIP 接头。     

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSSOP (DGS) 10 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频