数据表
OPA2356-EP
- 单位增益带宽:450MHz
- 宽带宽:200MHz GBW
- 高压摆率:360V/µs
- 低噪声:5.8nV/√Hz
- 出色的视频性能:
- 差分增益:0.02%
- 差分相位:0.05°
- 0.1dB 增益平坦度:75MHz
- 输入范围包括接地电压
- 轨至轨输出(在 100mV 以内)
- 低输入偏置电流:3pA
- 热关断
- 单电源工作电压范围:2.5V 至 5.5V
- 微型封装
- 支持国防、航天和医疗 应用:
- 受控基线
- 支持军用(–55°C 至 125°C)温度范围
- 延长了产品生命周期
- 延长了产品变更通知
- 产品可追溯性
OPA2356-EP 高速电压反馈 CMOS 运算放大器设计专为视频应用和其他需要宽带宽的 应用 而设计。OPA2356-EP 具有单位增益稳定性,并且可以驱动大输出电流。差分增益为 0.02%,差分相位为 0.05°。静态电流仅为每通道 8.3mA。
OPA2356-EP 针对低至 2.5V (±1.25V) 和高达 5.5V (±2.75V) 的单电源或双电源供电运行进行了优化。OPA2356-EP 的共模输入范围的下限可扩展至低于接地电压 100mV,上限可扩展至高于 V+ 电压 1.5V。输出摆幅控制在电源轨的 100mV 以内,支持宽动态范围。
OPA2356-EP 提供两种 VSSOP-8 封装版本。这些版本具有完全独立的电路,可将串扰降到最低并彻底消除相互干扰。OPA2356-EP 的额定扩展工作温度范围为 –55°C 至 125°C。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2 | 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 辐射与可靠性报告 | OPA2356-EP reliability report | PDF | HTML | 2019年 2月 28日 | ||
| * | 数据表 | OPA2356-EP 200MHz CMOS 运算放大器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2019年 2月 7日 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点