产品详情

Sample rate (max) (Msps) 125 Resolution (Bits) 14 Number of input channels 2 Interface type Serial LVDS Analog input BW (MHz) 540 Features Low Power Rating Catalog Peak-to-peak input voltage range (V) 2 Power consumption (typ) (mW) 232 Architecture Pipeline SNR (dB) 73.3 ENOB (Bits) 11.8 SFDR (dB) 94 Operating temperature range (°C) -50 to 105 Input buffer No
Sample rate (max) (Msps) 125 Resolution (Bits) 14 Number of input channels 2 Interface type Serial LVDS Analog input BW (MHz) 540 Features Low Power Rating Catalog Peak-to-peak input voltage range (V) 2 Power consumption (typ) (mW) 232 Architecture Pipeline SNR (dB) 73.3 ENOB (Bits) 11.8 SFDR (dB) 94 Operating temperature range (°C) -50 to 105 Input buffer No
VQFN (RGZ) 48 49 mm² 7 x 7
  • 双通道
  • 14 位分辨率
  • 单电源:1.8V
  • 串行 LVDS 接口 (SLVDS)
  • 支持 1 分频、2 分频和 4 分频的灵活输入时钟缓冲器

  • fIN = 70MHz 时,信噪比 (SNR) = 72.4dBFS,无杂散动态范围 (SFDR) = 87dBc
  • 超低功耗:
    • 125MSPS 时为每通道 116mW
  • 通道隔离:105dB
  • 内部抖动和斩波
  • 支持多芯片同步
  • 与 12 位版本之间具有引脚到引脚兼容性
  • 封装:VQFN-48 (7mm × 7mm)
  • 扩展温度范围:-50°C 至 +105°C
  • 双通道
  • 14 位分辨率
  • 单电源:1.8V
  • 串行 LVDS 接口 (SLVDS)
  • 支持 1 分频、2 分频和 4 分频的灵活输入时钟缓冲器

  • fIN = 70MHz 时,信噪比 (SNR) = 72.4dBFS,无杂散动态范围 (SFDR) = 87dBc
  • 超低功耗:
    • 125MSPS 时为每通道 116mW
  • 通道隔离:105dB
  • 内部抖动和斩波
  • 支持多芯片同步
  • 与 12 位版本之间具有引脚到引脚兼容性
  • 封装:VQFN-48 (7mm × 7mm)
  • 扩展温度范围:-50°C 至 +105°C

ADC3244E 是一款高线性度、超低功耗、双通道、14 位、25MSPS 至 125MSPS 模数转换器 (ADC)。该器件专门用于支持严苛的、高输入频率信号(具有较大动态范围的要求)。输入时钟分频器使得系统时钟架构设计更加灵活,SYSREF 输入可实现系统完全同步。

ADC3244E 支持串行、低压、差分信令 (LVDS),从而减少接口线路的数量,实现高系统集成密度。串行 LVDS 接口为双线制,可对每个 ADC 的数据进行串行并通过两对 LVDS 输出。内部锁相环 (PLL) 会将传入的 ADC 采样时钟加倍,以获得串行输出各通道的 14 位输出数据时所使用的位时钟。除了串行数据流之外,数据帧和位时钟也作为 LVDS 输出进行传送。

 

ADC3244E 是一款高线性度、超低功耗、双通道、14 位、25MSPS 至 125MSPS 模数转换器 (ADC)。该器件专门用于支持严苛的、高输入频率信号(具有较大动态范围的要求)。输入时钟分频器使得系统时钟架构设计更加灵活,SYSREF 输入可实现系统完全同步。

ADC3244E 支持串行、低压、差分信令 (LVDS),从而减少接口线路的数量,实现高系统集成密度。串行 LVDS 接口为双线制,可对每个 ADC 的数据进行串行并通过两对 LVDS 输出。内部锁相环 (PLL) 会将传入的 ADC 采样时钟加倍,以获得串行输出各通道的 14 位输出数据时所使用的位时钟。除了串行数据流之外,数据帧和位时钟也作为 LVDS 输出进行传送。

 

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ADC3244E 双通道、14 位、125MSPS 模数转换器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2019年 2月 20日

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频