封装信息
封装 | 引脚 SOIC (D) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
UA9638C-EP 的特性
- 符合或者优于ANSI标准EIA/TIA-422-B
- 单一5V电源供电下运行
- 驱动负载低至50 Ω高达15Mbps
- TTL- 和 CMOS-输入兼容性
- 输出短路保护
- 可与 美国国家半导体公司 (National Semiconductor)的 DS9638互换
UA9638C-EP 的说明
uA9638C是一款双通道高速差分线路驱动器,设计满足ANSI标准EIA/TIA-422-B。 此输入是TTL和CMOS兼容的并且具有输入钳位二极管。 肖特基(Schottky)钳位二极管晶体管用于大大减少传播延迟时间。 这个器件由一个单一5V电源供电并采用一个8引脚封装。
uA9638提供高速驱动低阻抗负载所需的电流。 通常使用双绞线和差分接收器,在设计正确的系统中,基带数据速率传输可高达甚至超过14Mbps。 uA9637A双线路接收器通常用作接收器。 要在同样的引脚配置下获得更快的开关速度,请见SN75ALS191。
uA9638C额定运行温度为-40°C 至 85°C。