封装信息
封装 | 引脚 SOIC (D) | 8 |
工作温度范围 (°C) 0 to 70 |
包装数量 | 包装 75 | TUBE |
UA9637A 的特性
- 符合或超出 ANSI 标准 EIA/TIA-422-B 和 EIA/TIA-423-B 以及 ITU 建议 V.10 和 V.11 的要求
- 单一 5V 电源供电下工作
- 宽共模电压范围
- 高输入阻抗
- 兼容 TTl 的输出
- 高速肖特基电路
- 8 引脚双列直插式和小外形封装
- 旨在可与 National DS9637A 互换
UA9637A 的说明
uA9637A 是一款双路差分线路接收器,符合 ANSI 标准 EIA/TIA-422-B 和 EIA/TIA-423-B 以及 ITU 建议 V.10 和 V.11 规范的要求。线路接收器采用肖特基电路,并具有 TTL 兼容输出。输入与单端或差分线路系统兼容。该器件由单一 5V 电源供电,采用 8 引脚双列直插式封装或小外形封装。
uA9637A 的额定工作温度范围为 0°C 至 70°C。