封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RGT) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TXS4555 的特性
- 电平转换器
- 1.65V 至 3.3V 的 VCC范围
- 2.3 至 5.5V 的 VBATT范围
- 低压降 (LDO) 稳压器
- 带有使能的 50mA LDO 稳压器
- 1.8V 至 2.95V 可选输出电压
- 2.3V 至 5.5V 输入电压范围
- 极低压降:电流为 50mA 时为 100mV(最大值)
- 为 SIM 卡信号整合了关断特性,符合 ISO-7816-3 标准
- 静电放电 (ESD) 保护性能超过 JESD 22 规范要求
- 2000V 人体模型 (A114-A)
- 500V 充电器件模型 (C101)
- 针对 SIM 引脚的 8kV
- 封装
- 16 引脚四方扁平无引线封装 (QFN) (3mm x 3mm)
- 12 引脚四方扁平无引线封装 (QFN) (2mm x 1.7mm)
TXS4555 的说明
TXS4555 是一款完整的智能身份模块 (SIM) 卡解决方案,可用来将无线基带处理器与 SIM 卡对接,从而可为移动手持终端应用存储 I/O 数据。 该器件不但符合 ISO/IEC 智能卡接口要求,而且还支持 GSM 与 3G 移动标准。 它包含能够支持 B 类 (2.95V) 与 C 类 (1.8V) 接口的高速电平转换器,一个低压降 (LDO) 稳压器,此稳压器具有可在 2.95V B 类与 1.8V C 类接口之间选择的输出电压。
请注意:裸露的中心散热焊盘必须连接至接地。
该器件具有两组电源电压引脚。 VCC 支持 1.65V 至 3.3V 的整个电压范围,而 VBATT则支持 2.3 至 5.5V 间的电压。VPWR 可设置为 1.8V 或 2.95V,并由内部 LDO 供电。 集成型 LDO 可接受高达 5.5V 的输入电压,并可在 50mA 电流下向 B 端电路系统及外部 SIM 卡输出 1.8V 或 2.95V 的电压。 TXS4555 可帮助系统设计人员轻松将低电压微处理器连接至工作电压为 1.8V 或 2.95V 的 SIM 卡。
此外,TXS4555 还根据针对 SIM 卡的 ISO 7816-3 技术规范为 SIM 卡引脚整合了关断定序功能。 SIM 卡信号的适当关断可在电话意外关机时保护数据免受损坏。 该器件不但可为 SIM 引脚提供 8kV HBM 保护,而且还可为所有其它引脚提供标准 2kV HBM 保护。