产品详情

Bits (#) 2 Data rate (max) (Mbps) 50 Topology Open drain, Push-Pull Direction control (typ) Auto-direction Vin (min) (V) 1.2 Vin (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 1.65 Vout (max) (V) 5.5 Applications GPIO, I2C, MDIO, SDIO, SMBus, UART Features Edge rate accelerator, Output enable, Partial power down (Ioff), Vcc isolation Prop delay (ns) 3.3 Technology family TXS Supply current (max) (mA) 0.025 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Bits (#) 2 Data rate (max) (Mbps) 50 Topology Open drain, Push-Pull Direction control (typ) Auto-direction Vin (min) (V) 1.2 Vin (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 1.65 Vout (max) (V) 5.5 Applications GPIO, I2C, MDIO, SDIO, SMBus, UART Features Edge rate accelerator, Output enable, Partial power down (Ioff), Vcc isolation Prop delay (ns) 3.3 Technology family TXS Supply current (max) (mA) 0.025 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
VSSOP (DCU) 8 6.2 mm² (2 mm × 3.1 mm)
  • 无需方向控制信号
  • 最大数据速率:
    • 50Mbps(推挽)
    • 2Mbps(开漏)
  • A 端口的电压范围为 1.2V 至 3.6V,B 端口的电压范围为 1.65V 至 5.5V
  • VCCA 可以大于、等于、小于 VCCB
  • VCC 隔离特性:如果任何一个 VCC 输入接地 (GND),则两个端口均处于高阻抗状态
  • 无需电源时序控制:VCCA 或 VCCB 均可优先斜升
  • Ioff 支持局部断电模式运行
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求:
    • A 端口:
      • 2500V 人体放电模型 (A114-B)
      • 250V 机器放电模型 (A115-A)
      • 1500V 充电器件模型 (C101)
    • B 端口:
      • 8kV 人体放电模型 (A114-B)
      • 250V 机器放电模型 (A115-A)
      • 1500V 充电器件模型 (C101)
  • 无需方向控制信号
  • 最大数据速率:
    • 50Mbps(推挽)
    • 2Mbps(开漏)
  • A 端口的电压范围为 1.2V 至 3.6V,B 端口的电压范围为 1.65V 至 5.5V
  • VCCA 可以大于、等于、小于 VCCB
  • VCC 隔离特性:如果任何一个 VCC 输入接地 (GND),则两个端口均处于高阻抗状态
  • 无需电源时序控制:VCCA 或 VCCB 均可优先斜升
  • Ioff 支持局部断电模式运行
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求:
    • A 端口:
      • 2500V 人体放电模型 (A114-B)
      • 250V 机器放电模型 (A115-A)
      • 1500V 充电器件模型 (C101)
    • B 端口:
      • 8kV 人体放电模型 (A114-B)
      • 250V 机器放电模型 (A115-A)
      • 1500V 充电器件模型 (C101)

TXS0102W-Q1 是一款两位非反相转换器,也是双向电压电平转换器,可用来在混合电压系统之间建立数字开关兼容性。TXS0102W-Q1 使用两个独立的可配置电源轨。A 端口支持 1.2V 至 3.6V 工作电压范围,同时可跟踪 VCCA 电源,而 B 端口支持 1.65V 至 5.5V 工作电压范围,同时可跟踪 VCCB 电源。因此,该器件能够支持较低和较高的逻辑信号电平,同时能够在任何 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 电压节点之间提供双向转换。

当输出使能端 (OE) 输入为低电平时,所有 I/O 均处于高阻抗状态,从而显著减少了电源静态电流消耗。

为了在加电或断电期间将器件置于高阻态,需要通过一个下拉电阻器将 OE 连接至 GND。驱动器的拉电流能力确定了电阻器的最小值。

TXS0102W-Q1 是一款两位非反相转换器,也是双向电压电平转换器,可用来在混合电压系统之间建立数字开关兼容性。TXS0102W-Q1 使用两个独立的可配置电源轨。A 端口支持 1.2V 至 3.6V 工作电压范围,同时可跟踪 VCCA 电源,而 B 端口支持 1.65V 至 5.5V 工作电压范围,同时可跟踪 VCCB 电源。因此,该器件能够支持较低和较高的逻辑信号电平,同时能够在任何 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 电压节点之间提供双向转换。

当输出使能端 (OE) 输入为低电平时,所有 I/O 均处于高阻抗状态,从而显著减少了电源静态电流消耗。

为了在加电或断电期间将器件置于高阻态,需要通过一个下拉电阻器将 OE 连接至 GND。驱动器的拉电流能力确定了电阻器的最小值。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TXS0102W-Q1 用于漏极开路和推挽应用的 2 位双向电压电平转换器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2026-1-12

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSSOP (DCU) 8 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频