8-pin (DCU) package image

TXB0102DCUTG4 正在供货

具有自动方向感应和 +/-15kV ESD 保护的 2 位双向电压电平转换器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TXB0102DCURG4 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VSSOP (DCU) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

TXB0102 的特性

  • 采用德州仪器 (TI) NanoFree™ 封装
  • A 端口支持 1.2V 至 3.6V 的电压, B 端口支持 1.65V 至 5.5V 的电压 (V CCA ≤ V CCB)
  • V CC 隔离特性—如果任何一个 V CC 输入在接地 (GND) 上,所有输出呈高阻态
  • 以 V CCA为基准的输出使能 (OE) 输入电路
  • 低功耗,I CC 最大为 4µA
  • I off 支持局部关断模式运行
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • A 端口
      • 2500V 人体放电模型 (A114-B)
      • 200V 机器放电模型 (A115-A)
      • 1500V 充电器件模型 (C101)
    • B 端口
      • 15kV 人体放电模型 (A114-B)
      • 200V 机器放电模型 (A115-A)
      • 1500V 充电器件模型 (C101)

TXB0102 的说明

TXB0102 器件是一款采用两个独立可配置电源轨的 2 位非反向转换器。A 端口旨在跟踪 V CCA。V CCA 支持从 1.2V 到 3.6V 范围内的任一电源电压。B 端口设计用于跟踪 V CCB。V CCB 支持从 1.65V 到 5.5V 范围内的任意电源电压。这使得该器件可在 1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 电压节点之间任意进行通用低压双向转换。V CCA 不可超过 V CCB。

当输出使能端 (OE) 输入为低电平时,所有输出都被置于高阻态。

该器件完全符合使用 I off 的部分断电应用的规范要求。当器件断电时,I off 电路将会禁用输出。这会抑制电流反流到器件中,从而防止损坏器件。

OE 必须通过下拉电阻器接地,以确保在加电或断电期间处于高阻抗状态;该电阻的最小值取决于驱动器的拉电流能力。

NanoFree™ 技术是 IC 封装概念的一项重大突破,它将硅晶片用作封装。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TXB0102DCURG4 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息