封装信息
封装 | 引脚 NFBGA (ZCQ) | 144 |
工作温度范围 (°C) 0 to 85 |
包装数量 | 包装 160 | JEDEC TRAY (5+1) |
TX517 的特性
- 输出电压:
- 差分模式下,高达 200Vpp
- 峰值输出电流:±2.5A
- 多级输出
- 差分:17级
- 单端:5级
- 集成:
- 电平转换器
- 驱动器
- 高压输出级
- CW 输出
- TX 输出更新率
- 最高 100MSPS
- 最小外部组件
- 小型封装:13 x 13mm球状引脚栅格阵列(BGA)封装
TX517 的说明
TX517 是一款完全集成,双通道,高压发射器。 它特别设计用于高要求的医疗超声波应用,此应用要求一个多级高压脉冲波形。 此输出级设计传送典型值为±2.5A的峰值输出电流,摆幅200Vpp。
TX517 是一个完整发射器解决方案,此方案每通道含低压输入逻辑,电平转换器,栅极驱动器和P通道,N通道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 。
TX517 还包含一个 CW 输出级。
TX517 采用球状引脚栅格阵列 (BGA) 封装,此封装是无铅 (RoHS兼容) 并且绿色环保。 它的额定运行温度为0°C 至 85°C。
17个电平脉冲发生器芯片:
当与变压器一同使用时,此芯片包含 2 个 5 级通道来形成一个单一17级发射器单元。 此器件设计用于驱动处于不同输出电平上的变送器,而且能调制输出脉冲宽度以获得脉宽调制频谱定型的额外的灵活性。