TX08DACP

正在供货

集成 8 个线性放大器和 DAC 并配备 5 级脉冲发生器、T/R 开关和片上波束形成器 | ACP | 196 | 0 to 70

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS -
REACH -
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 FCCSP (ACP) | 196
工作温度范围 (°C) 0 to 70
包装数量 | 包装 160 | JEDEC TRAY (5+1)

TX08D 的特性

  • 8 通道发送器,每个通道包括:
    • 具有片上波束形成功能的五级脉冲发生器
    • 有源 T/R 开关
    • 集成式浮动电源
  • 五级脉冲发生器支持:
    • 输出电压最大值:±100V
    • 输出电压最小值:±1V
    • 最大输出电流:2A
    • 支持 4A 输出电流模式
    • 真正归零以便对地放电
    • 第二谐波在 5MHz 频率下为 –45dBc
    • –3dB 带宽,220Ω || 240pF 负载
      • -20MHz(对于 ±100V 电源)
      • 35MHz(对于 ±100V 电源,4A 电流)
    • 集成抖动:100fs(100Hz 至 20kHz)
    • CW 模式近端相位噪声:-154dBc/Hz(对于 5MHz 信号、1kHz 偏移)
  • 有源 T/R 开关,具有:
    • 导通电阻:8Ω
    • 导通和关断时间:300ns
    • 基于通道的 T/R 开关控制
  • 用于脉冲发生器的片上波束形成器具有:
    • 基于通道的 T/R 开关控制
    • 延迟分辨率:半个波束形成器时钟周期,不低于 1.56ns
    • 最大延迟:214 个波束形成器时钟周期
    • 每通道 960 x 32 位存储器,用于存储波形和延迟值。
  • 高速(最大值为 400MHz)双通道 LVDS 串行编程接口
    • 较低编程时间:< 500ns(针对延迟分布更新)
    • 32 位校验和功能可检测错误的 SPI 写入
  • 内部温度传感器和自动热关断
  • 无需特定电源时序
  • 错误标志寄存器,用于检测多种故障情况
  • 用于浮动电源和偏置电压的集成无源器件
  • 小型封装:FCCSP-196 (12mm x 12mm),间距为 0.8mm

TX08D 的说明

TX08D 是一款适用于超声波成像系统的变送器解决方案。该器件支持八个通道,每个通道包括脉冲发生器发送/接收 (T/R) 开关。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息