产品详情

Vrwm (V) 52 Bi-/uni-directional Uni-Directional Package name WSON Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 1875 IEC 61000-4-5 (A) 30 Breakdown voltage (min) (V) 54 Number of channels 1 IO capacitance (typ) (pF) 154 Clamping voltage (V) 58.6
Vrwm (V) 52 Bi-/uni-directional Uni-Directional Package name WSON Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 1875 IEC 61000-4-5 (A) 30 Breakdown voltage (min) (V) 54 Number of channels 1 IO capacitance (typ) (pF) 154 Clamping voltage (V) 58.6
UQFN-HR (VEB) 6 2.56 mm² (1.6 mm × 1.6 mm)
  • IEC 61000-4-5 浪涌保护:
    • 30A (8/20µs)
    • 钳位电压:20A (8/20µs) 时为 58.9V(典型值)
  • 低漏电流:
    • 27°C 时典型值为 25nA
    • 85°C 时典型值为 100nA
  • 低电容:154pF
  • 集成 IEC 61000-4-2 ESD 保护
  • IEC 61000-4-5 浪涌保护:
    • 30A (8/20µs)
    • 钳位电压:20A (8/20µs) 时为 58.9V(典型值)
  • 低漏电流:
    • 27°C 时典型值为 25nA
    • 85°C 时典型值为 100nA
  • 低电容:154pF
  • 集成 IEC 61000-4-2 ESD 保护

TVS5200 可将高达 30A 的 IEC 61000-4-5 故障电流进行可靠分流,以保护系统免受高功率瞬态冲击或雷击。TVS5200 使用独特的反馈机制,可在故障期间提供精确的平缓钳位,将系统承压电压稳定控制在 60V 以下。严格的电压调节使设计人员能自信地选用更低耐压的系统元件,降低系统成本与复杂度,而不会牺牲稳健性。

此外,TVS5200 采用 1.6mm x 1.6mm 尺寸,专为空间受限的应用而设计。器件的漏电流和电容都非常低,可以最大限度减少保护线路所受影响。

TVS5200 是 TI 的平缓钳位系列浪涌器件中的一款产品。有关该系列其他器件的更多信息,请参阅相关产品 一节。

TVS5200 可将高达 30A 的 IEC 61000-4-5 故障电流进行可靠分流,以保护系统免受高功率瞬态冲击或雷击。TVS5200 使用独特的反馈机制,可在故障期间提供精确的平缓钳位,将系统承压电压稳定控制在 60V 以下。严格的电压调节使设计人员能自信地选用更低耐压的系统元件,降低系统成本与复杂度,而不会牺牲稳健性。

此外,TVS5200 采用 1.6mm x 1.6mm 尺寸,专为空间受限的应用而设计。器件的漏电流和电容都非常低,可以最大限度减少保护线路所受影响。

TVS5200 是 TI 的平缓钳位系列浪涌器件中的一款产品。有关该系列其他器件的更多信息,请参阅相关产品 一节。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TVS5200 52V 平缓钳位浪涌保护器件 PDF | HTML PDF | HTML 2026-3-31

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
UQFN-HR (VEB) 6 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频