40-pin (RNQ) package image

TUSB546-DCIRNQR 正在供货

USB Type-C DP 交替模式线性转接驱动器交叉点开关

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TUSB546-DCIRNQT 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 WQFN (RNQ) | 40
工作温度范围 (°C) 0 to 70
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TUSB546-DCI 的特性

  • USB Type-C 交叉点开关支持:
    • USB 3.1 SS + 2 条 DP 信道
    • 4 条 DP 信道
  • USB 3.1 第 1 代高达 5Gbps
  • DisplayPort 1.4 高达 8.1Gbps (HBR3)
  • 支持 c、d、e 和 f 配置的 VESA DisplayPort 交替模式 DFP 转接驱动交叉点开关
  • 超低功耗架构
  • 具有高达 14dB 均衡功能的线性转接驱动器
  • 透明呈现 DisplayPort 链路训练
  • 自动 LFPS 去加重控制,满足 USB 3.1 认证要求
  • 可通过 GPIO 或 I 2C 进行配置
  • 支持热插拔
  • 工业温度范围:-40°C 至 85°C (TUSB546I-DCI)
  • 商用温度范围:0°C 至 70°C (TUSB546-DCI)
  • 4mm x 6mm、0.4mm 间距 WQFN 封装

TUSB546-DCI 的说明

TUSB546-DCI 是一款 VESA USB Type-C™ Alt 模式转接驱动开关,对于下行端口(主机),支持高达 5Gbps 的 USB 3.1 数据传输速率以及高达 8.1Gbps 的 DisplayPort 1.4 数据传输速率。这款 VESA DisplayPort Alt 模式器件支持基于 USB Type-C 标准 1.1 版本的配置 C、D、E 和 F。此线性转接驱动器与协议无关,并且还支持其他 USB Type-C Alt 模式接口。

TUSB546-DCI 提供有多个接收线性均衡级别,用于补偿电缆或电路板走线中因码间串扰 (ISI) 而产生的损耗。该器件由 3.3V 单电源供电运行,支持商业级温度范围和工业级温度范围。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TUSB546-DCIRNQT 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息