封装信息
封装 | 引脚 WSON (DRF) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 105 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TUSB501-Q1 的特性
- 符合汽车级 Q100 标准
- 强大的低功耗架构(典型值):
- 工作时的功耗为 126mW
- 在 U2/U3 模式下为 20mW
- 无连接时为 4mW
- 自动低频率周期信号 (LFPS) 去加重 (DE) 控制
- 出色的抖动与损耗补偿
- 32 英寸的 FR4 4 毫英寸带状线
- 长度 3m 的 30 美制电线标准 (AWG) 电缆
- 集成型终端
- 小型 2mm × 2mm 四方扁平无引线 (QFN) 封装
- 可选接收器均衡、发射器去加重和输出摆动
- 支持热插拔
- 静电放电 (ESD) 保护 ±5kV 人体放电模式 (HBM) 和 1500V 带电器件模型 (CDM)
应用
- 手机
- 计算机
- 扩展坞
- 电视
- 通电的线缆
- 背板
All trademarks are the property of their respective owners.
TUSB501-Q1 的说明
TUSB501-Q1 是第 3 代 3.3V USB 3.0 单通道转接驱动器。当 5Gbps 超高速 USB 信号在印刷电路板 (PCB) 或电缆上传输时,其完整性会在通道损耗和码间串扰的影响下有所降低。TUSB501-Q1 可通过应用均衡功能来补偿通道损耗,从而恢复传入的数据,并使用较高的差分电压驱动信号。这样可扩展通道长度,并且使系统能够通过 USB3.0 标准。TUSB501-Q1 的高级状态机方便主机和设备有效查看其状态。
上电后,TUSB501-Q1 会定期在 TX 对上执行接收器检测。如果检测到 SuperSpeed USB 接收器,则使能 RX 端,TUSB501-Q1 准备转接驱动。
接收器均衡器具有三个由引脚 EQ 控制的增益设置:3dB、6dB 和 9dB。该增益应根据 TUSB501-Q1 之前的损耗量进行设置。相似地,输出驱动器支持去加重和输出摆动配置(引脚 DE 和 OS)。借助这些设置,可以将 TUSB501-Q1 灵活置于 SuperSpeed USB 路径上,同时保持优异性能。
与之前几代产品相比,TUSB501-Q1 特有 更低的功耗(所有链路状态下)、更强的 OS 选项、改进的接收器均衡设置以及智能 LFPS 控制器。该控制器可感测低频信号并自动禁用驱动器去加重功能,完全符合 USB 3.0 标准。
TUSB501-Q1 采用小型 2mm x 2mm QFN 封装,可在 –40°C 至 105°C 的工业级温度范围内运行。