封装信息
封装 | 引脚 HTQFP (PHP) | 48 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | JEDEC TRAY (5+1) |
TUSB4020BI-Q1 的特性
- 符合汽车应用要求的 AEQ-Q100 标准
- 器件温度等级 3:–40ºC 至 85ºC TA
- 双端口 USB 2.0 集线器
- USB 2.0 集线器特性:
- 多事务转换器 (MTT) 集线器:两个事务转换器
- 每个事务转换器具有四个异步端点缓冲器
- 兼容 Type C
- 支持电池充电
- CDP 模式(上行端口已连接)
- DCP 模式(上行端口未连接)
- DCP 模式符合中国电信行业标准 YD/T 1591-2009
- D+/D– 分压器模式
- 支持每端口或成组电源开关以及过流通知输入
- OTP ROM、串行 EEPROM 或 I2C/SMBus 从接口可实现定制配置:
- VID 和 PID
- 端口定制
- 制造商和产品字符串(非通过 OTP ROM)
- 序列号(非通过 OTP ROM)
- 可使用端子选择或 EEPROM 或 I2C/SMBus 从接口选择应用特性
- 提供 128 位通用唯一标识符 (UUID)
- 支持通过 USB 2.0 上行端口进行板载和系统内 OTP/EEPROM 编程
- 单个时钟输入、24MHz 晶体或晶振
- 无特殊驱动程序要求;可与任一支持 USB 堆叠的操作系统无缝工作
- 48 引脚 HTQFP 封装 (PHP)
TUSB4020BI-Q1 的说明
TUSB4020BI-Q1 是一款双端口 USB 2.0 集线器。该器件可在上行端口上提供高速/全速 USB 连接,在两个下行端口上提供高速、全速或者低速 USB 连接。当上行端口被连接至一个支持高速和全速/低速连接的电气环境中时,下行端口上的高速和全速/低速 USB 连接被启用。当上行端口被连接到一个只支持全速/低速连接的电气环境中时,下行端口上的高速连接被禁用。
TUSB4020BI-Q1 支持每端口或者成组电源开关和过流保护。
按照 USB 主机的要求,一个端口电源单独控制集线器开关为每个下行端口上电或者断电。同样地,当一个端口电源单独控制集线器感测到一个过流事件时,它只关闭到受影响的下行端口的电源。
当需要为任一端口供电时,一个成组集线器开关打开到其所有下行端口的电源。只有当所有端口处于电源可被移除的状态时,到下行端口的电源才可被关闭。同样,当一个成组集线器感测到一个过流事件时,将关闭所有下行端口的电源。
TUSB4020BI-Q1 能够为包括电池充电支持在内的一些特性提供引脚设置配置,还能够通过 OTP ROM、I2C EEPROM 或 I2C/SMBus 受控接口为 PID、VID、自定义端口和物理层配置提供定制服务。使用 I2C EEPROM 或 I2C/SMBus 受控接口时,还可以提供定制字串支持。
该器件采用 48 引脚 HTQFP 封装,专用于在 -40℃ 到 85°C 的工业温度范围内工作。