封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RHB) | 32 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TUSB1210 的特性
- USB2.0 PHY 收发器芯片,可通过 ULPI 接口连接 USB 控制器,完全符合:
- 通用串行总线规范 2.0 版
- USB 2.0 规范移动附录 1.3 版
- UTMI+ 低引脚接口 (ULPI) 规范 1.1 版
- ULPI 12 引脚 SDR 接口
- DP/DM 线路外部元件补偿(专利号 US7965100 B1)
- 具有连接主机、外设和 OTG 器件内核的接口;针对便携式设备或具有内置 USB OTG 器件内核的系统 ASIC 进行了优化
- 完整的 USB OTG 物理前端,支持主机协商协议 (HNP) 和会话请求协议 (SRP)
- VBUS 过压保护电路系统可在 –2V 至 20V 的电压范围内保护 VBUS 引脚
- 内部 5V 短路保护功能,可防止 DP、DM 和 ID 引脚通过电缆短接至 VBUS 引脚
- ULPI 接口:
- I/O 接口 (1.8V) 针对无端接 50Ω 线路阻抗进行了优化
- ULPI 时钟引脚 (60MHz) 支持输入和输出时钟配置
- 符合 ULPI 标准的完全可编程寄存器集
- 完全工业级工作温度范围:–40°C 至 85°C
- 采用 32 引脚 Quad Flat No Lead [QFN (RHB)] 封装
TUSB1210 的说明
TUSB1210 是一款 USB2.0 收发器芯片,可通过 ULPI 接口连接到 USB 控制器。该器件支持所有 USB2.0 数据速率(高速 480Mbps、全速 12Mbps 以及低速 1.5Mbps),且兼容主机和外设模式。该器件还支持 UART 模式和传统的 ULPI 串行模式。TUSB1210 还支持 USB2.0 规范的 OTG(1.3 版)可选附录,包括 HNP 和 SRP。
发送器中的 DP/DM 外部元件补偿可对串联阻抗中的变化进行补偿,以匹配数据线路阻抗和接收器输入端阻抗,限制数据反射,从而改善眼图。