封装信息
封装 | 引脚 WQFN (RNQ) | 40 |
工作温度范围 (°C) 0 to 70 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TUSB1046A-DCI 的特性
- USB Type-C™交叉点开关支持
- USB 3.1 SSP + 2 条 DisplayPort 信道
- 4 条 DisplayPort™信道
- USB 3.1 Gen 1/Gen 2 高达 10Gbps
- DisplayPort 1.4 高达 8.1Gbps (HBR3)
- VESA®支持 c、d、e 和 f 配置的 DisplayPort 交替模式 DFP 转接驱动交叉点开关
- 超低功耗架构
- 具有高达 14dB 均衡功能的线性转接驱动器
- 透明呈现 DisplayPort 链路训练
- 自动 LFPS 去加重控制,满足 USB 3.1 认证要求
- 可通过 GPIO 或 I2C 进行配置
- 基于 USB Type-C 的 Intel 专有 DCI 功能,可实现不开箱调试
- 支持热插拔
- 工业级温度范围:-40°C 至 85ºC (TUSB1046AI-DCI)
- 商业级温度范围:0ºC 至 70ºC (TUSB1046-DCI)
- 4mm x 6mm、0.4mm 间距 WQFN 封装
TUSB1046A-DCI 的说明
TUSB1046A-DCI 是一种 VESA USB Type-C™ 交替模式转接驱动开关,对于下行端口(主机),支持高达 10Gbps 的 USB 3.1 数据速率以及高达 8.1Gbps 的 DisplayPort 1.4 数据速率。这款 VESA DisplayPort Alt 模式器件支持基于 USB Type-C 标准 1.1 版本的配置 C、D、E 和 F。此线性转接驱动器与协议无关,并且还支持其他 USB Type-C Alt 模式接口。
TUSB1046A-DCI 提供多个接收线性均衡级别,用于补偿由于线缆或电路板走线损耗而产生的码间串扰 (ISI)。该器件由 3.3V 单电源供电运行,支持商业级温度范围和工业级温度范围。