TSU6111ARSVR

正在供货

具有集成阻抗和充电器检测的双 SP2T 微型 USB 开关 | RSV | 16 | -40 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TSU6111ARSVR.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 UQFN (RSV) | 16
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TSU6111A 的特性

  • 开关矩阵
    • USB
    • UART 支持高速 USB 2.0
  • 充电设备侦测
    • 与 USB BCDv1.1 兼容
    • VBUS 检测
    • 数据接触检测
    • 一级和二级检测
  • 兼容附件
    • USB 充电器 (专用充电端口 (DCP),充电下行端口 (CDP))
    • 厂家电缆
  • 附加特性
    • 与主机处理器的 I2C 接口
    • 由自动侦测或者手动控制的开关
    • 为插/拔生成的中断
    • 支持制造中使用的控制信号 (JIG,BOOT)
  • 最大电压
    • 额定 28V VBUS
  • 静电放电 (ESD) 性能测试符合 JESD 22 标准
    • 5000V 人体模型
      (A114-B,II 类)
    • 1000-V 充电器件模型 (C101)
  • IEC ESD 性能
    • 针对 VBUS/DP_CON/DM_CON/ID_CON 接地 (GND) 的±8kV 接触放电 (IEC 61000-4-2)
  • VBUS/DP_CON/DM_CON 上的冲击保护
    • 无需外部组件的 USB 连接器引脚

TSU6111A 的说明

TSU6111A 是一款支持阻抗侦测的高性能差分自主 SP2T 开关。 此开关支持对多种通过 DP,DM,和 ID 所连接的附件的侦测。 此充电器侦测满足 USB 充电器规格 v1.1 并且 VBUS_IN 具有一个 28V 的容压以消除对外部保护的需要。 当附加在一个充电器上时,通过系统的 VBAT 或者 VBUS_IN为这个器件供电。

SP2T 开关由自动侦测逻辑电路或者通过 I2C 的手动配置进行控制。 当使用 USB 或者 UART 线缆来测试开发和制造中的器件时,JIG 和 BOOT 引脚被启用。 TSU6111A 具有开漏 JIG 输出(低电平有效)。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息