封装信息
| 封装 | 引脚 UQFN (RSV) | 16 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
| 包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TSU6111 的特性
- 双 SP2T
- USB 和UART路径支持 USB 2.0高速接口
- 智能检测
- 插入/拔出检测
- USB 充电器检测
- 阻抗检测
- 检测功能与CEA-936A
兼容 (4线协议, UART接口)
- 充电器检测
- 与 USB BCDv1.1 兼容
- VBUS 检测
- 数据接触检测
- 一级和二级检测
- 兼容附件
- USB 电缆
- UART 线缆
- USB 充电器 BCDv1.1
- 附加特性
- 与主机处理器的I2C 接口
- 支持在制造中 (JIG, BOOT)使用的控制信号
- 配件连接、断开中断
- 最大电压
- 28v VBUS 等级
- 控制输入符合 1.8 V 逻辑要求
- 2000-V 人体模式
(A114-B, Class II) - 1000 V 充电器件模型(C101)
- 2000-V 人体模式
- ESD 性能 DP/DM/ID/VBUS 接 GND
- ±8kV 接触放电 (IEC 61000-4-2)
- 在 VBUS/DP/DM上的电涌保护
- 无外部组件的USB连接器引脚
TSU6111 的说明
TSU6111 支持阻抗检测的差分高性能自动SP2T开关。 这个开关特有阻抗检测, 这一功能能够检测通过DP和DM附件的多种配件。 充电器检测满足USB 充电器规范 v1.1。 VBUS_IN 支持 28V 允差电压以避免外部保护。
这个设备通过附加的VBAT 或者VBUS_IN进行供电。
此开关有自动检测逻辑控制或者通过I2C 接口手动控制。 当USB, UART JIG线缆在开发和制造期间被用来进行测试时,JIG和BOOT针脚启用。 TSU6111 支持开漏 JIG输出 (低电平有效)。