产品详情

Resolution (Bits) 18 Number of DAC channels 8 Interface type SPI Output type Buffered Current, Buffered Voltage, Negative and Positive Output voltage range (V) -10 to 10, -15 to 15, -20 to 20, -5 to 5 INL (max) (±LSB) 4 Reference type Ext Architecture R-2R Rating Catalog Features Integrated Temp Sensor Operating temperature range (°C) 0 to 100 Product type Special-function DAC
Resolution (Bits) 18 Number of DAC channels 8 Interface type SPI Output type Buffered Current, Buffered Voltage, Negative and Positive Output voltage range (V) -10 to 10, -15 to 15, -20 to 20, -5 to 5 INL (max) (±LSB) 4 Reference type Ext Architecture R-2R Rating Catalog Features Integrated Temp Sensor Operating temperature range (°C) 0 to 100 Product type Special-function DAC
FCBGA (AMO) 196 400 mm² (20 mm × 20 mm) FCBGA (ACQ) 144 256 mm² (16 mm × 16 mm)
  • 8 通道 4 象限 PMU
    • FV、FI、FZ(高阻态)、MV 和 MI 功能
  • 可编程电流范围
    • 内部 ±5µA、±40µA、±200µA、±2mA 范围
    • 使用外部 RSENSE 时高达 ±100mA
  • 45V FV 范围和不对称范围选择
  • 在高达 10µF CLOAD 的条件下稳定运行
  • 通道独立的 DAC
    • 具有多个电压范围的 18 位强制 DAC
    • 16 位偏移和电压钳位 DAC
    • 15 位电流钳位 DAC
  • 偏移误差和增益误差校准,具有真正的 18 位端点性能
  • 双配置状态数字架构
  • 快速电流钳位
  • 8 通道 4 象限 PMU
    • FV、FI、FZ(高阻态)、MV 和 MI 功能
  • 可编程电流范围
    • 内部 ±5µA、±40µA、±200µA、±2mA 范围
    • 使用外部 RSENSE 时高达 ±100mA
  • 45V FV 范围和不对称范围选择
  • 在高达 10µF CLOAD 的条件下稳定运行
  • 通道独立的 DAC
    • 具有多个电压范围的 18 位强制 DAC
    • 16 位偏移和电压钳位 DAC
    • 15 位电流钳位 DAC
  • 偏移误差和增益误差校准,具有真正的 18 位端点性能
  • 双配置状态数字架构
  • 快速电流钳位

TSMU818A045 是一款高性能、高度集成的参数测量单元 (PMU),由eight独立通道组成。每个通道包括一个电压输出 DAC(用于设置强制电压放大器的可编程输入电平)和两个钳位输入 DAC。提供五个基于电阻器、可编程的力和测量电流范围,范围从 ±5µA 到 ±100mA 不等,其中四个范围使用片上检测电阻。

eight通道的测量可在线或配置中进行多路复用,因此无需外部多路复用器。此外,还提供相应通道的单独测量输出。通过一个与 SPI 兼容的简单串行接口,即可控制 PMU 功能。80MHz 的接口时钟允许通过双态双缓冲架构进行快速模式更新和状态更改。配置寄存器可用于轻松更改强制或测量条件、DAC 电平和选定的电流范围。

TSMU818A045 是一款高性能、高度集成的参数测量单元 (PMU),由eight独立通道组成。每个通道包括一个电压输出 DAC(用于设置强制电压放大器的可编程输入电平)和两个钳位输入 DAC。提供五个基于电阻器、可编程的力和测量电流范围,范围从 ±5µA 到 ±100mA 不等,其中四个范围使用片上检测电阻。

eight通道的测量可在线或配置中进行多路复用,因此无需外部多路复用器。此外,还提供相应通道的单独测量输出。通过一个与 SPI 兼容的简单串行接口,即可控制 PMU 功能。80MHz 的接口时钟允许通过双态双缓冲架构进行快速模式更新和状态更改。配置寄存器可用于轻松更改强制或测量条件、DAC 电平和选定的电流范围。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TSMU818A045 8 通道、 18 位、 45 V、 100mA 输出、高电容驱动 参数测量单元 (PMU) 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2020-7-27

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TSMU818A045EVM — TSMU818A045 评估模块

TSMU818A045EVM 板具有八个输出通道,可通过 EVM 图形用户界面 (GUI) 进行编程,并具有适用于其他外部设置的可选跳线。可通过运行 TSMU818A045EVM GUI 软件的 FTDI 器件和与个人计算机 (PC) 的 USB 连接来设置该板的控制。可选择在 TSMU818A045EVM 上使用支持 LPC 和 HPC 的 FMC 连接器,借助 TSWDC155EVM 等 FPGA 板来控制该板,而不会出现 USB 路径的通信延迟。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
FCBGA (AMO) 196 Ultra Librarian
FCBGA (ACQ) 144 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频