封装信息
| 封装 | 引脚 SOT (DYF) | 2 |
| 工作温度范围 (°C) -55 to 150 |
| 包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TSD36 的特性
- IEC 61000-4-2 ESD 保护:
- ±30kV 接触放电
- ±30kV 空气间隙放电
- IEC 61000-4-5 浪涌保护:
- 7-60A (8/20µs)
- IO 电容 < 20pF(典型值)
- 超低漏电流:50nA(最大值)
- 工业温度范围:-55°C 至 +150°C
- 业界通用 SOD-323 引线式封装 (2.65mm × 1.3mm)
TSD36 的说明
TSDxx 是单向 TVS 保护二极管系列,专为钳制 ESD 和浪涌等有害瞬变而设计。TSDxx 器件的额定 ESD 冲击消散值高达 ±30kV(接触放电和空气间隙放电),并且符合 IEC 61000-4-2 国际标准中规定的最高级别(4 级)。
TSDxx 结合了该器件的强大钳位性能和低电容,是一款出色的 TVS 二极管,可在许多不同应用中保护数据线路和电源线路。
TSDxx 系列采用业界通用的引线式 SOD-323 封装,可轻松焊接。