产品详情

Vrwm (V) 36 Bi-/uni-directional Uni-Directional Package name SOD323 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 600 IEC 61000-4-5 (A) 15 Breakdown voltage (min) (V) 37.8 Number of channels 1 IO capacitance (typ) (pF) 17 Clamping voltage (V) 46
Vrwm (V) 36 Bi-/uni-directional Uni-Directional Package name SOD323 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 600 IEC 61000-4-5 (A) 15 Breakdown voltage (min) (V) 37.8 Number of channels 1 IO capacitance (typ) (pF) 17 Clamping voltage (V) 46
SOT (DYF) 2 3.445 mm² 2.65 x 1.3
  • ISO 10605(330pF,330Ω)ESD 保护:
    • ±30kV 接触放电
    • ±30kV 空气间隙放电
  • IEC 61000-4-5 浪涌保护:
    • 7-60A (8/20µs)
  • IO 电容 < 20pF
  • 超低漏电流:50nA(最大值)
  • 工业温度范围:-55°C 至 +150°C
  • 符合 AEC-Q101 标准
  • 业界通用 SOD-323 引线式封装 (2.65mm × 1.3mm)
  • ISO 10605(330pF,330Ω)ESD 保护:
    • ±30kV 接触放电
    • ±30kV 空气间隙放电
  • IEC 61000-4-5 浪涌保护:
    • 7-60A (8/20µs)
  • IO 电容 < 20pF
  • 超低漏电流:50nA(最大值)
  • 工业温度范围:-55°C 至 +150°C
  • 符合 AEC-Q101 标准
  • 业界通用 SOD-323 引线式封装 (2.65mm × 1.3mm)

TSDxx-Q1 是单向 TVS 保护二极管系列,专为钳制 ESD 和浪涌等有害瞬变而设计。TSDxx-Q1 的额定 ESD 冲击消散值高达 ±30kV(接触放电和空气间隙放电),并且符合 IEC 61000-4-2 国际标准中规定的最高级别(4 级)。

TSDxx-Q1 结合了此类器件的强大钳位性能和低电容,是一款出色的 TVS 二极管,可在许多不同应用中保护数据线路和电源线路。

TSDxx-Q1 采用业界通用的引线式 SOD-323 封装,可轻松焊接。

TSDxx-Q1 是单向 TVS 保护二极管系列,专为钳制 ESD 和浪涌等有害瞬变而设计。TSDxx-Q1 的额定 ESD 冲击消散值高达 ±30kV(接触放电和空气间隙放电),并且符合 IEC 61000-4-2 国际标准中规定的最高级别(4 级)。

TSDxx-Q1 结合了此类器件的强大钳位性能和低电容,是一款出色的 TVS 二极管,可在许多不同应用中保护数据线路和电源线路。

TSDxx-Q1 采用业界通用的引线式 SOD-323 封装,可轻松焊接。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TSDxx-Q1 适用于汽车应用并采用 SOD-323 封装的单向 TVS 二极管 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 7月 14日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

TSD36-Q1 IBIS Model

SLVMEG4.ZIP (2 KB) - IBIS Model
仿真模型

TSD36-Q1 PSpice Transient Model

SLVMEG3.ZIP (2 KB) - PSpice Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT (DYF) 2 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频