产品详情

Vrwm (V) 24 Bi-/uni-directional Uni-Directional Package name SOD323 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 250 IEC 61000-4-5 (A) 9 Breakdown voltage (min) (V) 24.8 Number of channels 1 IO capacitance (typ) (pF) 12 Clamping voltage (V) 39
Vrwm (V) 24 Bi-/uni-directional Uni-Directional Package name SOD323 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 250 IEC 61000-4-5 (A) 9 Breakdown voltage (min) (V) 24.8 Number of channels 1 IO capacitance (typ) (pF) 12 Clamping voltage (V) 39
SOT (DYF) 2 3.445 mm² (2.65 mm × 1.3 mm)
  • IEC 61000-4-2 ESD 保护:
    • ±30kV 接触放电
    • ±30kV 空气间隙放电
  • IEC 61000-4-5 浪涌保护:
    • 7-60A (8/20µs)
  • IO 电容 < 20pF(典型值)
  • 超低漏电流:50nA(最大值)
  • 工业温度范围:-55°C 至 +150°C
  • 业界通用 SOD-323 引线式封装 (2.65mm × 1.3mm)
  • IEC 61000-4-2 ESD 保护:
    • ±30kV 接触放电
    • ±30kV 空气间隙放电
  • IEC 61000-4-5 浪涌保护:
    • 7-60A (8/20µs)
  • IO 电容 < 20pF(典型值)
  • 超低漏电流:50nA(最大值)
  • 工业温度范围:-55°C 至 +150°C
  • 业界通用 SOD-323 引线式封装 (2.65mm × 1.3mm)

TSDxx 是单向 TVS 保护二极管系列,专为钳制 ESD 和浪涌等有害瞬变而设计。TSDxx 器件的额定 ESD 冲击消散值高达 ±30kV(接触放电和空气间隙放电),并且符合 IEC 61000-4-2 国际标准中规定的最高级别(4 级)。

TSDxx 结合了该器件的强大钳位性能和低电容,是一款出色的 TVS 二极管,可在许多不同应用中保护数据线路和电源线路。

TSDxx 系列采用业界通用的引线式 SOD-323 封装,可轻松焊接。

TSDxx 是单向 TVS 保护二极管系列,专为钳制 ESD 和浪涌等有害瞬变而设计。TSDxx 器件的额定 ESD 冲击消散值高达 ±30kV(接触放电和空气间隙放电),并且符合 IEC 61000-4-2 国际标准中规定的最高级别(4 级)。

TSDxx 结合了该器件的强大钳位性能和低电容,是一款出色的 TVS 二极管,可在许多不同应用中保护数据线路和电源线路。

TSDxx 系列采用业界通用的引线式 SOD-323 封装,可轻松焊接。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TSDxx 采用 SOD-323 的单向 TVS 二极管 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2025-7-30

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ESDEVM — 适用于 ESD 二极管封装(包括 0402、0201 等)的通用评估模块

静电敏感器件 (ESD) 评估模块 (EVM) 是用于 TI 大部分 ESD 产品系列的开发平台。为了测试任何型号的器件,该电路板支持所有传统的 ESD 封装结构。器件可以焊接到相应封装结构,然后进行测试。如果是典型的高速 ESD 二极管,则应采用阻抗受控布局来获取 S 参数并剥离电路板引线。如果是非高速 ESD 二极管,则应采用有布线连接到测试点的封装结构,以便轻松运行直流测试,例如击穿电压、保持电压、漏电流等。该电路板布局布线还可以通过将信号引脚短接至信号所在的位置,轻松地将任何器件引脚连接到电源 (VCC) 或地。
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TSD24 IBIS Model

SLVMEE1.ZIP (2 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TSD24 PSpice Transient Model

SLVMEE0.ZIP (165 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT (DYF) 2 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频